Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass A 200 / 8A2B per applicazioni di processo

Proline Promass A 200
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata loop-powered per la misura accurata di dei più bassi valori di portata

8A2B
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Un vero e proprio misuratore di portata loop-powered per la misura precisa delle portate più basse.
    Adatto per applicazioni con piccole quantità di flusso nell'industria chimica.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni.
    Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Tecnologia in loop di corrente. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).

  • Diametro

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Da -40 a 60 °C (da -40 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inossidabile, 1.4404 (316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Acciaio inossidabile, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, rivestito

  • Protezione elettronica

    IP66/67, custodia tipo 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando
    Display remoto disponibile.

  • Uscite

    4-20 mA HART (passiva)
    4-20 mA (passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentazione

    DC da 18 a 35 V (4-20 mA HART con/senza
    impulso/frequenza/commutazione)
    DC da 18 a 30 V (20 mA HART, 4-20 mA)
    DC da 9 a 32 V (PROFIBUS PA)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Un vero e proprio misuratore di portata loop-powered per la misura precisa delle portate più basse.
    Adatto per applicazioni con piccole quantità di flusso nell'industria chimica.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni.
    Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Tecnologia in loop di corrente. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).

  • Diametro

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Da -40 a 60 °C (da -40 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inossidabile, 1.4404 (316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Acciaio inossidabile, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, rivestito

  • Protezione elettronica

    IP66/67, custodia tipo 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando
    Display remoto disponibile.

  • Uscite

    4-20 mA HART (passiva)
    4-20 mA (passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentazione

    DC da 18 a 35 V (4-20 mA HART con/senza
    impulso/frequenza/commutazione)
    DC da 18 a 30 V (20 mA HART, 4-20 mA)
    DC da 9 a 32 V (PROFIBUS PA)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Un vero e proprio misuratore di portata loop-powered per la misura precisa delle portate più basse.
    Adatto per applicazioni con piccole quantità di flusso nell'industria chimica.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - sensore compatto e leggero. Massima qualità del prodotto - design del tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni della linea. Sicurezza di processo ottimale - resistente alle condizioni ambientali corrosive e agli intasamenti interni.
    Diametro nominale: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Comodo cablaggio dei dispositivi - vano di connessione separato. Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie al display con touch control, illuminazione di sfondo. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Tecnologia in loop di corrente. Custodia robusta con vano doppio. Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione).

  • Diametro

    DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₈")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Da -40 a 60 °C (da -40 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inossidabile, 1.4404 (316L)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Acciaio inossidabile, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, rivestito

  • Protezione elettronica

    IP66/67, custodia tipo 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (funzionamento dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando
    Display remoto disponibile.

  • Uscite

    4-20 mA HART (passiva)
    4-20 mA (passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/commutazione (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Alimentazione

    DC da 18 a 35 V (4-20 mA HART con/senza
    impulso/frequenza/commutazione)
    DC da 18 a 30 V (20 mA HART, 4-20 mA)
    DC da 9 a 32 V (PROFIBUS PA)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali

  • Certificati e approvazioni igieniche

    3-A