Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Flussimetro elettromagnetico Proline Promag H 500 per l'industria alimentare, bevande e farmaceutica.

Proline Promag H 500
Misuratore di portata elettromagnetico

Specialista per applicazioni igieniche, in versione remota con fino a 4 I/O

5H5B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Elettromagnetico

  • Nome del prodotto

    Specialista per applicazioni igieniche, in versione remota con un massimo di 4 I/O.
    Dedicato alle applicazioni esigenti nel settore alimentare e delle bevande, così come per l'industria farmaceutica.

  • Caratteristiche del sensore

    Concetto flessibile per l'installazione - numerose connessioni al processo igieniche. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di pressione dovuta alla costrizione della sezione trasversale. Nessuna manutenzione - nessuna parte in movimento.
    Rivestimento in PFA. Corpo del sensore in acciaio inox (3-A, EHEDG). Parti bagnate adatte a cicli di pulizia CIP/SIP.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O liberamente combinabili. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Verifica integrata - Heartbeat Technology.

  • Diametro

    DN 2...150 (¹⁄₁₂ ...6")

  • Materiali delle parti bagnate

    Rivestimento: PFA
    Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino
    Attacchi al processo: acciaio inossidabile, 1.4404 (F316L); PVDF; manicotto adesivo in PVC; manicotto adesivo in PVC
    Guarnizioni.
    Guarnizione O-ring (EPDM, FKM, FKM, Kalrez), guarnizione stampata asettica (EPDM, FKM, silicone)
    Anelli di messa a terra: acciaio inossidabile, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalio.

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica, temperatura, conducibilità, portata massica, portata volumetrica compensata, conducibilità compensata

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (standard): ±0,5 % v.i. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Portata volumetrica (opzione): ±0,2 % v.i. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Campo di misura

    Da 0.06 dm³/min a 600 m³/h (da 0.015 gal/min a 2 650 gal/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 150, 20K

  • Temperatura di processo

    –20...+150 °C (–4...+302 °F)

  • Temperatura ambiente

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; Policarbonato

  • Protezione elettronica

    Sensore versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4X
    Sensore versione separata (opzione): IP69. Trasmettitore versione separata: IP66/67, custodia Type 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi

  • Uscite

    4 uscite:
    4-20 mA HART (attiva/passiva)
    4-20 mA (attiva/passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/contatto (attiva/passiva)
    Uscita a relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    c.c. 24 V
    c.a. 100...230 V
    c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK, EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).

  • Approvazioni e certificazioni navali

    Approvazione LR, Approvazione DNV GL, Approvazione ABS, Approvazione BV

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1

  • Certificati e approvazioni igieniche

    EHEDG, 3-A, rivestimento e guarnizioni secondo FDA, cGMP