Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
Misuratore di portata Coriolis

Il sensore ultracompatto per piccole portate con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquidi): ±0,10 %
    Portata volumetrica (liquidi): ±0,10 %
    Portata massica (gas): ±0,50 %
    Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    0...1000 kg/h (0...37 lb/min)

  • Temperatura di processo

    –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Campo applicativo

Cubemass C è il sensore ideale per la misura di piccole portate in skid, banchi prova e robotica industriale. Né l'alta pressione né le condizioni di flusso alternato ne compromettono la precisione. Con il suo trasmettitore compatto Cubemass C 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione del sistema: accesso da un lato, display remoto, opzioni di connettività migliorate. Heartbeat Technology assicura l'affidabilità delle misura e la verifica della conformità.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Misura con precisione piccole quantità di liquidi e gas.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 1 ... 6 (1/24 ... 1/4")

  • Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)

  • Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Display separato disponibile

Vantaggi

  • Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Adatto per skid - sensore di peso ridotto

  • Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.