Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
Misuratore di portata Coriolis

Il sensore ultracompatto per piccole portate con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Sensore compatto per piccole portate con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile.
    Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero.
    Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.

  • Diametro

    DN 1...6 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₄")

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquidi): ±0,10 %
    Portata volumetrica (liquidi): ±0,10 %
    Portata massica (gas): ±0,50 %
    Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    0...1000 kg/h (0...37 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L

  • Protezione elettronica

    IP66/67, custodia Type 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
    Disponibile display separato

  • Uscite

    3 uscite:
    4-20 mA HART (attiva/passiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attiva/passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva)
    Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva)
    Uscita a relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    c.c. 24 V
    c.a. 100...230 V
    c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK, EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Sensore compatto per piccole portate con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile.
    Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero.
    Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.

  • Diametro

    DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquidi): ±0,10 %
    Portata volumetrica (liquidi): ±0,10 %
    Portata massica (gas, solo tantalio): ±0,50 %
    Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    Da 0 a 1000 kg/h (da 0 a 37 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    Tantalio: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Zirconio: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L

  • Protezione elettronica

    IP66/67, custodia Type 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
    Disponibile display separato"

  • Uscite

    3 uscite:
    4-20 mA HART (attiva/passiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attiva/passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva)
    Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva)
    Uscita a relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    c.c. 24 V
    c.a. 100...230 V
    c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-TICK, EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC
    17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestato TÜV SÜD).

  • Certificati e approvazioni per pressione

    PED, CRN

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Sensore compatto per piccole portate con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile.
    Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero.
    Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology.
    Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.

  • Diametro

    DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,10 % Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Portata massica (gas): ±0,50 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 1000 kg/h (da 0 a 37 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a +205 °C (da -58 a +401 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
    Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L

  • Protezione elettronica

    IP66/67, custodia tipo 4X

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti di comando.

  • Uscite

    10 uscite:
    4-20 mA HART (attivo/passivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (attivo/passivo)
    Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attivo/passivo)
    Uscita a doppio impulso (attivo/passivo)
    Uscita a relè

  • Ingressi

    Ingresso di stato
    Ingresso 4-20 mA

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentazione

    24 V DC 24 V
    AC da 100 a 230 V
    AC da 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sicurezza del prodotto

    Marchio CE, C-tick, marcatura EAC

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    3.1 Certificato materiali