Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata elettromagnetico - Dosimag

Dosimag
Misuratore di portata elettromagnetico

Flussimetro con design igienico, massima ripetibilità e sensore ultracompatto

5BH
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Elettromagnetico

  • Nome del prodotto

    Flussimetro con design igienico, massima ripetibilità e sensore ultracompatto.
    Per applicazioni difficili di dosaggio e riempimento.

  • Caratteristiche del sensore

    Sicurezza del processo elevata – grande accuratezza di misura e ripetibilità con tempi di riempimento molto ridotti. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di pressione dovuta alla costrizione della sezione trasversale. Nessuna manutenzione - nessuna parte in movimento.
    Parti bagnate adatte a cicli di pulizia CIP/SIP. Diametro nominale: DN 4 ... 25 (¹⁄₈ ... 1"). Misuratore conforme agli standard FDA.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Connettore ad innesto - cablaggio versatile che consente risparmio di tempo. Ottimizzato per l'industria - design ultracompatto. Conforme ai requisiti igienici - custodia in acciaio inox.
    Uscita impulsi/frequenza/contatto, Modbus RS485. Approvazioni per transazioni commerciali (MID, NTEP). Trasmettitore eccellente e facile da pulire.

  • Diametro

    DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")

  • Materiali delle parti bagnate

    Rivestimento: PFA
    Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio;
    Platino

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica

  • Errore di misura massimo

    ±0,25% v.i. ±1 … 4 m/s (3.3 … 13 ft/s)
    ±0,5% v.i. ±1 mm/s (0.04 "/s)
    ±5% v.i.

  • Campo di misura

    0,14 … 1,66 l/s (0.035 … 0.44 gal/s)

  • Campo di pressione

    PN 16

  • Temperatura di processo

    Materiale di tenuta EPDM: -20 … +130 °C (-4 … 266 °F)
    Materiale di tenuta silicone: --20 … +130 °C (-4 … 266 °F)
    Materiale di tenuta Viton: 0 … +150 °C (32 … 302 °F)

  • Temperatura ambiente

    –40 … +60 °C (–40 … +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4308 (304)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    1.4308 (304)

  • Protezione elettronica

    Custodia IP66/67, Type 4x

  • Display / Operazione

    Senza operatività locale
    Configurazione eseguibile mediante tool operativi

  • Uscite

    Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    Modbus RS485

  • Alimentazione

    c.c. 20 … 30 V

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Sicurezza del prodotto

    CE

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025)
    NTEP

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1

  • Certificati e approvazioni igieniche

    Approvazione sanitaria: 3-A, EHEDG, tenute conformi a FDA (eccetto EPDM)