Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Flussimetro Coriolis Cubemass DCI / 8CN per la misura di piccole portate di liquidi e gas

Cubemass DCI
Misuratore di portata Coriolis

Sensore compatto per piccole portate con integrazione nel sistema senza soluzione di continuità

8CN
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Sensore compatto per piccole quantità con integrazione di sistema senza soluzione di continuità.
    Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Minori punti di misura di processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero.
    Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +200 °C (+392 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Elevata flessibilità nell'integrazione del sistema - ampia gamma di interfacce di comunicazione. Messa in servizio rapida - dispositivi preconfigurati. Recupero automatico dei dati per la manutenzione.
    Apparecchio in versione compatta o remota. Uscite flessibili. Modbus RS485.

  • Diametro

    DN 1...6 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₄")

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica: ±0,1%
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1%
    Portata massica (gas): ±0,5% Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0 … 1000 kg/h (0 … 37 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    –50 … +200 °C (–58 … +392 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –20 … +60 °C (–4 … +140 °F)
    Opzione: –40 … +60 °C (–40 … +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Alluminio pressofuso verniciato a polvere

  • Protezione elettronica

    Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x

  • Display / Operazione

    Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno)
    Configurazione eseguibile mediante display locale, web browser web e tool operativi

  • Uscite

    4 uscite modulari:
    0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva), impulsi sfasati
    Relè

  • Ingressi

    1 ingresso modulare: stato

  • Comunicazione

    HART, Modbus RS485

  • Alimentazione

    16 … 62 V c.c.
    85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz)
    20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Altri certificati e approvazioni

    Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    CRN

  • Sicurezza funzionale

    Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Sensore compatto per piccole quantità con integrazione di sistema senza soluzione di continuità.
    Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Minori punti di misura di processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero.
    Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +200 °C (+392 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Elevata flessibilità nell'integrazione del sistema - ampia gamma di interfacce di comunicazione. Messa in servizio rapida - dispositivi preconfigurati. Recupero automatico dei dati per la manutenzione.
    Apparecchio in versione compatta o remota. Uscite flessibili. Modbus RS485.

  • Diametro

    DN 1 ... 6 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₄")

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquidi): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquidi): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,5 %
    Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    0 … 1000 kg/h (0 … 37 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    –50 … +200 °C (–58 … +392 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Opzione: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Alluminio pressofuso verniciato a polvere

  • Protezione elettronica

    Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno)
    Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi

  • Uscite

    4 uscite modulari:
    0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva)
    Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva), impulsi con sfasamento
    Relè

  • Ingressi

    1 ingresso modulare: stato

  • Comunicazione

    HART, Modbus RS485

  • Alimentazione

    16 … 62 V c.c.
    85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz)
    20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Altri certificati e approvazioni

    Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    CRN