Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Proline Cubemass C 100 per la misura di piccole quantità di liquidi e gas

Proline Cubemass C 100
Misuratore di portata Coriolis

Sensore compatto per piccole portate con trasmettitore ultracompatto

8C1B
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
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,5 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 1000 kg/h (da 0 a 37 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a +205 °C (da -58 a +401 °F)

  • Campo di pressione

    PN 40, classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

Campo applicativo

Cubemass C è il sensore ideale per la misura di piccole portate in skid, banchi prova e robotica industriale. Né l'alta pressione né le condizioni di flusso alternato ne compromettono la precisione. Il trasmettitore ultracompatto offre il massimo delle prestazioni con il minimo ingombro e consente una perfetta integrazione del sistema. La Heartbeat Technology garantisce l'affidabilità della misura e la verifica della conformità.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità

  • Misura accurata delle più piccole portate di liquidi e gas.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 1 ... 6 (1/24 ... 1/4")

  • Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura del fluido fino a +205 °C (+392 °F)

  • Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta

  • Connettore preconfigurato

  • Disponibilità di display locale

Vantaggi

  • Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo

  • Adatto a skid - sensore di peso ridotto

  • Minor numero di punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Trasmettitore salvaspazio - piena funzionalità con il minimo ingombro

  • Funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi – web server integrato

  • Verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Predecessore