Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde di livello capacitive

Sensori, sonde e interruttori di livello capacitivi per applicazioni in liquidi e solidi sfusi

Sensori di livello di capacitivi
Filtra
13 Prodotti
Ordina per:

Sonde di livello capacitive

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di sonde di livello capacitive

La sonda di livello Liquicap è una soluzione semplice ed economica che offre svariate possibilità per il monitoraggio di livello nei liquidi, soprattutto in piccoli serbatoi e con fluidi che formano depositi. Gli interruttori di livello capacitivo Liquicap, Liquipoint, Minicap e Solicap permettono di eseguire il controllo di livello anche in applicazioni con fluidi aggressivi e abbondante formazione di depositi in liquidi e solidi. Scoprite l'ampia gamma di sensori di livello capacitivi facendo clic sul pulsante sotto.

I sensori di livello basati sul principio capacitivo rappresentano una soluzione collaudata ed economica per le misure di livello e il controllo di livello in liquidi e solidi sospesi. Sono disponibili vari trasmettitori per la misura continua del livello e interruttori per il controllo di livello. È possibile eseguire anche la misura dell'interfase. Questo principio di misura è stato ampiamente collaudato in milioni di applicazioni.

Sonde di livello capacitive: principio di misura

La misura di livello capacitiva si basa sulla variazione dell'induttanza capacitiva di un condensatore. La sonda di livello e la parete del serbatoio formano un condensatore, la cui induttanza capacitiva varia in funzione della quantità di prodotto contenuto nel serbatoio: un serbatoio vuoto ha una induttanza capacitiva inferiore, un serbatoio pieno maggiore.

Vantaggi

  • Principio di misura ampiamente collaudato, efficiente e sicuro
  • Sonda adattabile universalmente
  • Funzionamento affidabile anche in presenza di abbondanti depositi e in fluidi viscosi
  • Facile messa in servizio