Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde di livello con barriere a microonde

Interruttori di livello con barriere a microonde per il controllo di livello nei solidi sfusi con sensori radar a spazio libero

Barriera a microonde, Soliwave FQR56
Filtra
6 Prodotti
Ordina per:

Sonde di livello con barriere a microonde

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di sonde di livello con barriere a microonde

In molti casi in cui i metodi a contatto mostrano i loro limiti, le barriere a microonde sono la soluzione più appropriata. I sensori di livello Soliwave evitano depositi di prodotto, indicano i livelli, eseguono attività di posizionamento e calcolo, forniscono la misura non a contatto e sono, quindi, esenti da usura. Prodotti tipici che possono essere sottoposti a misura sono: truciolo di legno, carta e cartone, calce, cristallo di rocca, sabbia o persino borse e scatole complete.

Il sensore di livello con barriera a microonde si avvale di una procedura senza contatto per la rilevazione del livello. Può essere installato all'interno di serbatoi, tubazioni, pozzetti o pozzetti a caduta libera. È possibile eseguire la misura dall'esterno del serbatoio attraverso i materiali non metallici dello stesso. La sonda di livello Soliwave è adatta come interruttore di livello per il controllo e il calcolo di tutti i tipi di solidi sospesi. Emettitore e ricevitore interagiscono tra di loro.

Sonde di livello con barriere a microonde: principio di misura

Le barriere a microonde vengono utilizzate per rilevare tutti i tipi di solidi sospesi in base alle microonde (principio trasmettitore/ricevitore). La rilevazione del movimento dei solidi sospesi (presente / non presente) si basa sull'effetto Doppler delle microonde.

Vantaggi

  • Non invasivo - i serbatoi vengono penetrati dalle microonde dall'esterno
  • Il principio di misura subisce un'influenza minima delle condizioni di processo
  • Robusta soluzione meccanica - senza necessità di manutenzione