Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde di livello a vibrazione

Interruttori di livello in liquidi e solidi

Interruttore di livello a vibrazione
Filtra
21 Prodotti
Ordina per:

Sonde di livello a vibrazione

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Prliamo di sonde di livello a vibrazione

I sensori di livello a vibrazione permettono di prevenire il troppo pieno in liquidi e solidi sfusi in tutti i settori industriali. La seconda linea di difesa garantisce il massimo grado di sicurezza e disponibilità dei dispositivi. Le sonde di livello Liquiphant si caratterizza per una commutazione affidabile che non subisce l'influenza di: proprietà mutevoli del fluido, turbolenze, presenza di schiuma, vibrazioni o depositi. Le sonde di livello Soliphant sono la soluzione ideale per i serbatoi contenenti solidi in polvere o in grana fine. Per ulteriori informazioni, fate clic sul pulsante di seguito.

I sensori di livello a vibrazione sono adatti a molte applicazioni in liquidi, dalla semplice rilevazione del livello (controllo minimo e massimo), al monitoraggio certificato delle perdite e la prevenzione del troppo pieno, fino alle attrezzature protettive in parti dell'impianto soggette a sicurezza funzionale - Safety Integrity Levels (SIL 2/3). Le sonde di livello a vibrazione possono essere utilizzate anche in aree pericolose con applicazioni in solidi sfusi in polvere o grumosi, in genere nell'industria chimica o alimentare.

Sonde di livello a vibrazione: principio di misura

Per la misura del livello nei liquidi, viene sollecitato un sensore a diapason alla frequenza di risonanza. Il funzionamento è piezoelettrico. Quando il diapason entra nel fluido, la frequenza di oscillazione cambia. Tale cambiamento viene analizzato e tradotto in un segnale di commutazione.

Nei solidi, viene sollecitato un sensore con una sola asta alla frequenza di risonanza. Il funzionamento è piezoelettrico. Quando il diapason entra nel fluido, la frequenza di ampiezza cambia. Tale cambiamento viene analizzato e tradotto in un segnale di commutazione.

Vantaggi

  • Non subisce l'influenza del fluido
  • Non subisce l'influenza delle proprietà del fluido
  • Installazione semplice e operatività immediata senza necessità di taratura
  • Automonitoraggio
  • Esente da usura e manutenzione