Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
Per controllo di livello senza contatto, con sonda di compensazione della tempe- ratura incorporata. Campo di rilevamento aggiustabile fino a 4m in liquidi e fino a 2m in solidi. Temperatura da -20 a+80oC (-40oC con campo ridotto). Custodia in PVDF. Attacco filettato NPT 1 1/2-11.5
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .