Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Acqua pulita e sicura in impianti idrici e di trattamento delle acque reflue

Che utilizziate biossido di cloro, ozono, bromo libero oppure cloro libero o totale, noi offriamo il sensore giusto per il vostro monitoraggio della disinfezione.

impianto di trattamento delle acque reflue

L'acqua è vita! Per garantire quotidianamente pulizia e sicurezza dell'acqua, gli impianti idrici e di trattamento delle acque reflue devono soddisfare le norme locali sulla qualità dell'acqua, a fronte di un funzionamento efficace in termini di costi. I nostri sensori per il controllo della disinfezione con tecnologia Memosens 2.0 vi forniscono aiuto a questo riguardo.

Vantaggi

  • Valori continui e precisi: i sensori amperometrici vi permettono di monitorare il vostro processo in tempo reale senza le interruzioni associate alla misura colorimetrica. Ciò consente di dosare il disinfettante in modo ancora più preciso ed efficiente.
  • Elevata disponibilità di impianto grazie alla rapidità della messa in servizio: facile connessione dei sensori pre-tarati tramite funzionalità plug & play. Il tempo di polarizzazione ottimizzato permette di ottenere più rapidamente un valore misurato stabile e di rendere nuovamente disponibile l'impianto in tempi brevi.
  • Controllo efficiente del processo: dopo un lungo periodo di assenza di cloro, molti sensori amperometrici tardano nella risposta. Il breve tempo di risposta dei nostri sensori vi consente di reagire tempestivamente ai cambiamenti, garantendo la sicurezza e il controllo efficiente del processo.
  • Facilità di manutenzione: grazie alla tecnologia Memosens 2.0, i sensori memorizzano grandi quantità di dati, ad es. sulle tarature. Per ottimizzare la strategia di manutenzione potete utilizzare il misuratore di elettrolita. Inoltre, la robusta membrana convessa riduce al minimo i requisiti di manutenzione.
  • Ridotti costi di funzionamento e manutenzione: rispetto ai sistemi di misura colorimetrici non è necessario l'uso di reagenti, che non devono quindi essere smaltiti. Il punto di misura comporta meno costi anche grazie alla ridotta manutenzione e al minor numero di errori di misura.

Nel complesso, questi vantaggi aiutano a ottimizzare il dosaggio, a ridurre il personale e il tempo necessario e ad abbassare i costi operativi per il punto di misura in applicazioni in acqua e acque reflue, quali:

Impianto di trattamento delle acque reflue con vista sulle vasche ©Endress+Hauser

Impianti di trattamento delle acque reflue: affidabili anche dopo l'assenza di cloro

A seconda delle leggi vigenti a livello locale, è possibile che per l'effluente venga richiesta la determinazione del cloro libero o totale. A volte l'eliminazione di cloro può raggiungere un livello tale da rendere impossibile il suo rilevamento. La sfida per i sensori di cloro è fornire misure affidabili anche dopo lunghi periodi di assenza di cloro. I nostri sensori di cloro, ad esempio Memosens CCS53E per il cloro totale, risolvono questo problema grazie al fatto che in queste condizioni non vengono disattivati, diversamente da altri sensori.

Impianto di trattamento dell'acqua potabile ©Bodensee-Wasserversorgung

Impianti idrici: efficienza dei costi grazie al dosaggio perfetto

Nell'ambito del processo di trattamento in impianti idrici, spesso per la disinfezione viene scelto l'ozono perché è altamente reattivo. Il segnale di misura particolarmente stabile del sensore di ozono Memosens CCS58E (ripetibilità 0,055 mg/l) consente un dosaggio ancora più preciso: sufficientemente elevato per eliminare i patogeni. Allo stesso tempo il più basso possibile, in modo da non costituire un rischio per la salute e la sicurezza di persone e ambiente e da mantenere i costi al minimo.

Sistema di tubi della rete di distribuzione di acqua potabile ©Bodensee-Wasserversorgung

Rete di acqua potabile: valori precisi anche a livello di tracce

All'uscita degli impianti idrici, l'acqua che deve raggiungere gli utenti viene addizionata con una piccola quantità di disinfettante. Questo forma depositi e previene la ricontaminazione dell'acqua durante il transito. In questo caso la disinfezione è spesso a livello di tracce. Le versioni del sensore di tracce Memosens CCS50E e Memosens CCS51E, rispettivamente per biossido di cloro e cloro libero, sono particolarmente adatte a questo scopo. Questi sensori forniscono risultati precisi anche a livello di tracce con una selettività estremamente elevata per il disinfettante.

Impianto di dissalazione dell'acqua di mare ©Endress+Hauser

Dissalazione: misura completa grazie alla misura di bromo

Prima della dissalazione è opportuno disinfettare l'acqua di mare per ridurre al minimo l'attività biologica e di conseguenza aumentare al massimo il tempo operativo dei filtri a valle e dell'impianto di dissalazione. Una particolare caratteristica dell'acqua salata è il maggiore tenore di sali di bromuro, che hanno un effetto disinfettante. Di conseguenza, il monitoraggio del solo cloro sottostima l'effetto di disinfezione. Questo problema viene risolto con la misura supplementare del bromo libero utilizzando il sensore Memosens CCS55E.

In evidenza

/

Scoprite tutto quello che c'è da sapere sulle applicazioni del nostro portfolio per la disinfezione

Note finali

Ulteriori informazioni sul nostro portfolio