Memosens CCS50D è un sensore robusto a manutenzione ridotta per la misura del biossido di cloro. Garantisce valori di misura stabili e rapidi in applicazioni con acqua potabile, acqua di processo e di servizio. È possibile utilizzare il sensore per garantire una disinfezione efficace e ottenere elevati livelli di qualità e sicurezza dell'acqua, per evitare l'eccesso di biossido di cloro o assicurare l'assenza di ClO2 negli stabilimenti di produzione di bevande e l'osmosi inversa. Memosens CCS50D non è l'ultima generazione di Memosens. Maggiori informazioni sul nuovo sensore Memosens CCS50E qui.
Memosens CCS50D è un sensore di biossido di cloro per costruttori di skid e clienti finali. L'affidabilità delle misure è garantita nelle seguenti applicazioni:
Acqua potabile, per garantire un grado di disinfezione sufficiente
Sistemi o torri di raffreddamento, per evitare la formazione di agenti patogeni
Acqua di processo - per il confezionamento e l'imbottigliamento igienico e sicuro dei prodotti
Impianti di produzione di bevande, per garantire l'assenza di biossido di cloro
Vantaggi
Il giusto tipo di sensore per ogni applicazione: dalle misure in tracce fino a concentrazioni di biossido di cloro di 200 mg/l.
Il rapido tempo di risposta fornisce una panoramica precisa del processo e consente di reagire tempestivamente ai cambiamenti, oltre ad assicurare un controllo di processo efficiente.
Maggiore sicurezza di processo: la precisione e la stabilità delle misure nel lungo termine garantiscono un monitoraggio di processo costante e consentono una minore concentrazione di disinfettante.
Installazione flessibile: il sensore può essere installato nelle armature a deflusso CCA151 e CCA250 o in armature di immersione. Le misure sono praticamente indipendenti dal flusso a velocità oltre 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) o superiori a 15 cm/s (immersione).
Tempo di disponibilità del processo più esteso grazie alla sostituzione rapida del sensore: pretaratura del sensore in laboratorio e sostituzione nel processo con un collegamento rapido.
La connessione al trasmettitore multiparametro Liquiline semplifica la combinazione con altri parametri fondamentali dell'analisi del liquido.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Scoprite come Heineken soddisfa tutte le normative a protezione dell'ambiente brasiliano utilizzando il sensore di nitrati o SAC digitale Viomax CAS51D di Endress+Hauser.
Grazie a Endress+Hauser, l'impianto di potabilizzazione delle acque reflue di Breuberg soddisfa i requisiti legali e garantisce l'eliminazione dei fosfati in sicurezza.
Acqua potabile - per garantire una disinfezione affidabile Acqua di raffreddamento - per evitare la crescita di biofilm Industria alimentare - per garantire la qualità degli alimenti Utility per assicurare l'assenza/presenza di biossido di cloro
Caratteristica
Misura amperometrica del biossido di cloro disciolto
Campo di misura
Traccia: da 0 a 5 mg/l ClO2 Normativa: da 0 a 20 mg/l ClO2 Alta: da 0 a 200 mg/l ClO2
Principio di misura
Cella di misura chiusa, coperta da membrana Riduzione di clordiossido (ClO2) in cloruro al catodo con circa 120mV
Design
Cella amperometrica a due elettrodi chiusa con membrana in PVDF
Materiale
Asta del sensore: POM Membrana: PVDF Cappuccio della membrana: PVDF
Dimensione
Diametro: 25 mm (0,98 pollici) Lunghezza: 161 mm (6,34 pollici)
Temperatura di processo
Da 0 a 55 °C, non-freezing (da 32 a 130 °F)
Pressione di processo
Max. 2 bar abs (Max. 29 psi abs)
Sensore di temperatura
10k NTC integrato (Memosens)
Connessione
Testa di connessione digitale induttiva con Memosens
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .