Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Memosens CCS50D: Sensore digitale di biossido di cloro

Sensore digitale di biossido di cloro Memosens CCS50D

Sensore Memosens per applicazioni con acqua, acqua di processo e di servizio in tutti i settori

CCS50D
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
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Campo di misura

    Traccia: da 0 a 5 mg/l ClO2
    Normativa: da 0 a 20 mg/l ClO2
    Alta: da 0 a 200 mg/l ClO2

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 55 °C, non-freezing
    (da 32 a 130 °F)

  • Pressione di processo

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

Campo applicativo

Memosens CCS50D è un sensore robusto a manutenzione ridotta per la misura del biossido di cloro. Garantisce valori di misura stabili e rapidi in applicazioni con acqua potabile, acqua di processo e di servizio. È possibile utilizzare il sensore per garantire una disinfezione efficace e ottenere elevati livelli di qualità e sicurezza dell'acqua, per evitare l'eccesso di biossido di cloro o assicurare l'assenza di ClO2 negli stabilimenti di produzione di bevande e l'osmosi inversa. Grazie alla tecnologia digitale Memosens, CCS50D abbina la massima integrità di processo e di dati a un funzionamento semplice.

Memosens CCS50D è un sensore di biossido di cloro per costruttori di skid e clienti finali. L'affidabilità delle misure è garantita nelle seguenti applicazioni:

  • Acqua potabile, per garantire un grado di disinfezione sufficiente

  • Sistemi o torri di raffreddamento, per evitare la formazione di agenti patogeni

  • Acqua di processo - per il confezionamento e l'imbottigliamento igienico e sicuro dei prodotti

  • Impianti di produzione di bevande, per garantire l'assenza di biossido di cloro

Vantaggi

  • Il giusto tipo di sensore per ogni applicazione: dalle misure in tracce fino a concentrazioni di biossido di cloro di 200 mg/l.

  • Il rapido tempo di risposta fornisce una panoramica precisa del processo e consente di reagire tempestivamente ai cambiamenti, oltre ad assicurare un controllo di processo efficiente.

  • Maggiore sicurezza di processo: la precisione e la stabilità delle misure nel lungo termine garantiscono un monitoraggio di processo costante e consentono una minore concentrazione di disinfettante.

  • Installazione flessibile: il sensore può essere installato nelle armature a deflusso CCA151 e CCA250 o in armature di immersione. Le misure sono praticamente indipendenti dal flusso a velocità oltre 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) o superiori a 15 cm/s (immersione).

  • Tempo di disponibilità del processo più esteso grazie alla sostituzione rapida del sensore: pretaratura del sensore in laboratorio e sostituzione nel processo con un collegamento rapido.

  • La connessione al trasmettitore multiparametro Liquiline semplifica la combinazione con altri parametri fondamentali dell'analisi del liquido.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products