Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Memosens CCS50D: Sensore digitale di biossido di cloro

Sensore digitale di biossido di cloro Memosens CCS50D

Sensore Memosens per applicazioni con acqua, acqua di processo e di servizio in tutti i settori

CCS50D
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
  • Principio di misura

    Diossido di cloro

  • Applicazione

    Acqua potabile - per garantire una disinfezione affidabile
    Acqua di raffreddamento - per evitare la crescita di biofilm
    Industria alimentare - per garantire la qualità degli alimenti
    Utility per assicurare l'assenza/presenza di biossido di cloro

  • Caratteristica

    Misura amperometrica del biossido di cloro disciolto

  • Campo di misura

    Traccia: da 0 a 5 mg/l ClO2
    Normativa: da 0 a 20 mg/l ClO2
    Alta: da 0 a 200 mg/l ClO2

  • Principio di misura

    Cella di misura chiusa, coperta da membrana
    Riduzione di clordiossido (ClO2) in cloruro al catodo con circa 120mV

  • Design

    Cella amperometrica a due elettrodi chiusa con membrana in PVDF

  • Materiale

    Asta del sensore: POM
    Membrana: PVDF
    Cappuccio della membrana: PVDF

  • Dimensione

    Diametro: 25 mm (0,98 pollici)
    Lunghezza: 161 mm (6,34 pollici)

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 55 °C, non-freezing
    (da 32 a 130 °F)

  • Pressione di processo

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

  • Sensore di temperatura

    10k NTC integrato (Memosens)

  • Connessione

    Testa di connessione digitale induttiva con Memosens

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto