Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Memosens CPS61E - Sensore digitale di PH per l'industria alimentare e i bioreattori nell'industria biotecnologica

Sensore digitale di pH
Memosens CPS61E

Sensore in vetro Memosens 2.0 per l'industria alimentare e i bioreattori nell'industria biotecnologica

CPS61E
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Campo di misura

    pH: da 0 a 14

  • Temperatura di processo

    Applicazione N:
    da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F)
    Fino a 140 °C (284 °F) per la sterilizzazione

  • Pressione di processo

    Da 0,8 a 7 bar (da 11,6 a 101,5 psi) assoluti

Campo applicativo

Mantenete il valore di pH nel range ottimale per una resa del prodotto massimizzata con Memosens CPS61E. Il suo design robusto e l'elevata stabilità garantiscono valori di misura estremamente accurati e riproducibili anche dopo CIP/SIP o autoclavaggio. CPS61E si avvale della tecnologia digitale Memosens 2.0 e offre una grande capacità di memorizzazione dei dati di taratura e di processo ai fini della manutenzione predittiva. Il sensore resiste all'umidità e consente la taratura in laboratorio, migliorando l'integrità del processo e aumentandone il tempo di operatività.

Memosens CPS61E misura il pH in:

  • Industria biotecnologica e farmaceutica
    - Bioreattori/fermentatori: controllo di processo nella produzione di enzimi
    - Bioreattori/fermentatori: controllo della crescita delle colture

  • Alimentare
    - Applicazioni CIP/SIP

Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan e INMETRO per l'uso in aree pericolose, zone 0, 1 e 2.

Disponibile certificato di conformità farmaceutica con il numero di serie del sensore specificato.

Vantaggi

  • Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, facilitando l'identificazione delle tendenze e predisponendo il sistema alla manutenzione predittiva e a servizi IIoT avanzati.

  • La precisione e la riproducibilità eccezionali del sensore vi aiutano a mantenere il valore del pH nel range ottimale per una resa del prodotto massimizzata.

  • Una membrana in vetro speciale e un sistema di riferimento rendono il sensore resistente a CIP/SIP e autoclavaggio (fino a 140 °C/284 °F), massima stabilità a lungo termine.

  • Il sensore protegge la qualità del vostro prodotto grazie alla biocompatibilità certificata USP classe VI, alla conformità FDA delle parti bagnate, alla conformità al regolamento VO 1935/2004, all'assenza di citotossicità, bioreattività o materiali di origine animale.

  • Manutenzione ottimizzata di CPS61E con il software Memobase Plus che conserva e documenta automaticamente tutti i dati relativi al processo e al sensore.

  • Massima sicurezza di processo grazie alla trasmissione induttiva e senza contatto del segnale

  • Costi operativi ridotti grazie alla riduzione del tempo di fermo del processo e alla durata estesa del sensore.

Video

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore