Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Liquiline System CA80PH - analizzatore di processo ad alta precisione per la misura di ortofosfati

Analizzatore di ortofosfati Liquiline System CA80PH

Sistema colorimetrico per il monitoraggio delle acque reflue e l'ottimizzazione del controllo di processo

CA80PH
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Colorimetrico

  • Caratteristica

    Analizzatore di processo per ortofosfato in soluzioni acquose
    Rispettare il principio di misurazione colorimetrica standard, metodo blu molibdeno, secondo la norma DIN EN 1189 o metodo molibdato vanadato.

  • Dimensione

    Custodia (versione aperta):
    793 x 530 x 417 mm
    31.22 x 20.87 x 16.42 in
    Custodia (versione chiusa):
    793 x 530 x 463 mm
    31.22 x 20.87 x 18.23 in
    Custodia con base:
    1723 x 530 x 463 mm
    67,83 x 20,87 x 18,23 in

  • Design

    Open design, armadio e supporto
    Materiale plastico a elevate prestazioni ASA-PC, supporto addizionale in acciaio verniciato

  • Temperatura di processo

    Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
    Versione per esterni: - da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)

  • Pressione di processo

    a pressione atmosferica, < 0,2 bar

  • Velocità della sonda

    Min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)

  • Consistenza della sonda

    Contenuto di solidi in sospensione
    Torbitità < 50 NTU, acquosa, omogeneizzata

  • Applicazione

    Monitoraggio e ottimizzazione della capacità di depurazione degli impianti di trattamento reflui civili e industriali

  • Alimentazione

    100-120 VAC / 200-240 VAC ± 10%
    24 VDC ± 10%
    50 ± 1 o 60 ± 1,2 Hz

  • Uscita / comunicazione

    2x 0/4 .... 20 mA
    Modbus RS485/TCP

  • Ingresso

    1 o 2 canali di misura
    1 ..... 4 ingressi digitali per sensori con protocollo Memosens (opzionale)

  • Campo di misura

    da 0 a 2,5 mg/l PO4-P (metodo blu)
    da 0,05 a 10 mg/l PO4-P (metodo blu)
    da 0,05 a 10 mg/l con funzione di diluizione fino a un massimo di 2,5-500 mg/l PO4-P (metodo blu)
    0,5 a 20 mg/l PO4-P (metodo giallo)
    0,5 a 50 mg/l PO4-P (metodo giallo)
    da 0,5 a 50 mg/l con funzione di diluizione fino a un massimo di 10 - 1000 mg/l PO4-P (metodo giallo)

  • Consumabili

    I reagenti e le soluzioni standard CY80H e il detergente CY800 (metodo blu) sono necessari per il funzionamento
    La manutenzione ordinaria viene effettuata con le parti del kit di manutenzione CAV800.