Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Densità: ± 0,01 g / cm³
Temperatura: ± 0,5 K
Velocità del suono: 2m / s -
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100%
Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F)
Densità Da 0,7 a 1,5 g/cm³ -
Temperatura di processo
0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
Campo applicativo
Il misuratore portatile Teqwave T offre la massima flessibilità applicativa per analisi temporanee dei liquidi in situ, negli impianti o in laboratorio. Con un unico dispositivo potete monitorare i valori della concentrazione in vari punti di misura, massimizzando la qualità dei vostri prodotti a un costo minimo. Il trasmettitore mobile con i suoi punti di misura preconfigurati permette di utilizzare Teqwave T perfettamente adattato alle vostre esigenze di produzione.
Il sistema di misura basato su onde acustiche di superficie assicura misure precise e affidabili, permettendo di rilevare anche le più piccole variazioni
Misure temporanee della concentrazione di liquidi in vari punti di misura, negli impianti e in laboratorio.
Proprietà del dispositivo
Lunghezza dell'inserzione: 180 mm (7 in)
Accurato e indipendente dal profilo della portata
Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio da 2300 mAh
Ampio display a colori con 4 tasti operativi
Memoria dati integrata per il salvataggio di un massimo di 3000 valori misurati
Vantaggi
Analisi dei liquidi in situ in tempo reale, in modo semplice, rapido ed efficiente
Applicazioni versatili: un unico dispositivo per attività diverse
Massima sicurezza di processo, misure affidabili grazie al sensore robusto, esente da manutenzione
Risparmio: sorveglianza sulla qualità dei prodotti senza campionamento
Uso personalizzato: concetto applicativo innovativo, indispensabile per compiti di misura diversificati
Funzionamento rapido e immediato, che non richiede competenze in campo metrologico: punti di misura preconfigurati
Monitoraggio efficiente dell'impianto: fino a 8 ore di autonomia in mobilità senza alimentazione esterna
Selezione Xpert