Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del misuratore di concentrazione Teqwave H per l'analisi dei liquidi nelle applicazioni igieniche

Teqwave H – Misuratore di concentrazione a ultrasuoni

Dispositivo "in linea" con la migliore costruzione igienica della categoria - plug-and-play per processi alimentari

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Concentrazione ad ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Dispositivo in linea con il miglior design igienico della categoria - plug and play per processi alimentari.
    Elevata precisione e ripetibilità - calcolo della concentrazione attraverso i più recenti algoritmi.
    Monitoraggio continuo della qualità delle bevande e dei processi di pulizia.

  • Caratteristiche del sensore

    Rispetto dei requisiti igienici - sensore full-bore facilmente pulibile. Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misura affidabile grazie al sensore robusto e esente da manutenzione.
    Diametro nominale: DN 25 (1"). Preciso e indipendente dal profilo di flusso. Custodia del sensore in acciaio inossidabile (3-A, EHEDG).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni.
    Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Diametro

    Da DN 8 (3/8") a DN 25 (1")

  • Variabili misurate

    Concentrazione, densità, velocità del suono, temperatura

  • Errore di misura massimo

    " Densità: ±0.01g/cm³
    Temperatura: ±0.5K
    Velocità del suono: 2m/s"

  • Campo di misura

    Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione, massimo da 0 a 100
    Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
    Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione della temperatura, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
    Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Campo di pressione

    max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

  • Temperatura di processo

    da 0 a 120°C (da 32 a 248 °F)

  • Temperatura ambiente

    da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inossidabile V4A 1.4571

  • Protezione elettronica

    Sensore: IP68 (con cavo inserito), IP66 (senza connettore)
    Trasmettitore: IP40

  • Display / Operazione

    Indicazione di stato del LED
    display TFT a colori touch

  • Uscite

    4-20mA / Modbus TCP

  • Ingressi

    DC 24 V (da 18 a 35 V)

  • Alimentazione

    Alimentazione

  • Approvazioni Ex

    Area non pericolosa
    UK; Area non pericolosa

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-tick