Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del misuratore di concentrazione Teqwave H per l'analisi dei liquidi nelle applicazioni igieniche

Teqwave H – Misuratore di concentrazione a ultrasuoni

Dispositivo "in linea" con la migliore costruzione igienica della categoria - plug-and-play per processi alimentari

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    " Densità: ±0.01g/cm³
    Temperatura: ±0.5K
    Velocità del suono: 2m/s"

  • Campo di misura

    Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione, massimo da 0 a 100
    Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
    Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione della temperatura, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
    Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Temperatura di processo

    da 0 a 120°C (da 32 a 248 °F)

  • Campo di pressione

    max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

Campo applicativo

Teqwave H è ideale per l'analisi in tempo reale dei liquidi nelle applicazioni igieniche come la produzione di alcolici e bibite analcoliche. Clienti finali e produttori di attrezzature non possono che apprezzare la sua capacità di misura estremamente precisa della concentrazione in loco e la costruzione igienica. Teqwave riduce i consumi operativi grazie al monitoraggio di vari parametri di misura contemporaneamente. Grazie alla definizione flessibile e all'estensione della gamma di applicazioni, il trasmettitore Teqwave si adatta perfettamente alle esigenze di produzione.

  • Il sistema di misura basato su onde acustiche di superficie assicura misure precise e affidabili, permettendo di rilevare anche le più piccole variazioni

  • Monitoraggio continuo della qualità delle bevande e dei liquidi dei processi di pulizia

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 25 (1")

  • Accurato e indipendente dal profilo del flusso

  • Installazione conforme e semplice mediante guida DIN

  • Touchscreen a colori da 3.5" TFT o indicazione LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Vantaggi

  • Livelli superiori di precisione e ripetibilità - calcolo della concentrazione con gli algoritmi più recenti

  • Rispetto dei requisiti igienici - sensore a passaggio pieno facilmente pulibile

  • Completa trasparenza - monitoraggio costante della qualità dei prodotti senza campionamento

  • Massima sicurezza di processo, misure affidabili grazie al sensore robusto, esente da manutenzione

  • Uso personalizzato - soluzione applicativa innovativa, facilmente espandibile al variare delle esigenze di misura

  • Controllo di processo semplificato - funzionamento facile e chiara visualizzazione dello stato

  • Backup locale dei dati - salvataggio dei dati integrato per valori misurati fino a 7,5 anni

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products