Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
" Densità: ±0.01g/cm³
Temperatura: ±0.5K
Velocità del suono: 2m/s" -
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione, massimo da 0 a 100
Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione della temperatura, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³ -
Temperatura di processo
da 0 a 120°C (da 32 a 248 °F)
-
Campo di pressione
max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Campo applicativo
Teqwave H è ideale per l'analisi in tempo reale dei liquidi nelle applicazioni igieniche come la produzione di alcolici e bibite analcoliche. Clienti finali e produttori di attrezzature non possono che apprezzare la sua capacità di misura estremamente precisa della concentrazione in loco e la costruzione igienica. Teqwave riduce i consumi operativi grazie al monitoraggio di vari parametri di misura contemporaneamente. Grazie alla definizione flessibile e all'estensione della gamma di applicazioni, il trasmettitore Teqwave si adatta perfettamente alle esigenze di produzione.
Il sistema di misura basato su onde acustiche di superficie assicura misure precise e affidabili, permettendo di rilevare anche le più piccole variazioni
Monitoraggio continuo della qualità delle bevande e dei liquidi dei processi di pulizia
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 25 (1")
Accurato e indipendente dal profilo del flusso
Installazione conforme e semplice mediante guida DIN
Touchscreen a colori da 3.5" TFT o indicazione LED
4-20 mA, Modbus TCP
Vantaggi
Livelli superiori di precisione e ripetibilità - calcolo della concentrazione con gli algoritmi più recenti
Rispetto dei requisiti igienici - sensore a passaggio pieno facilmente pulibile
Completa trasparenza - monitoraggio costante della qualità dei prodotti senza campionamento
Massima sicurezza di processo, misure affidabili grazie al sensore robusto, esente da manutenzione
Uso personalizzato - soluzione applicativa innovativa, facilmente espandibile al variare delle esigenze di misura
Controllo di processo semplificato - funzionamento facile e chiara visualizzazione dello stato
Backup locale dei dati - salvataggio dei dati integrato per valori misurati fino a 7,5 anni
Selezione Xpert
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
Principio di misura
Concentrazione ad ultrasuoni
-
Nome del prodotto
Dispositivo in linea con il miglior design igienico della categoria - plug and play per processi alimentari.
Elevata precisione e ripetibilità - calcolo della concentrazione attraverso i più recenti algoritmi.
Monitoraggio continuo della qualità delle bevande e dei processi di pulizia. -
Caratteristiche del sensore
Rispetto dei requisiti igienici - sensore full-bore facilmente pulibile. Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misura affidabile grazie al sensore robusto e esente da manutenzione.
Diametro nominale: DN 25 (1"). Preciso e indipendente dal profilo di flusso. Custodia del sensore in acciaio inossidabile (3-A, EHEDG). -
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni.
Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP. -
Diametro
Da DN 8 (3/8") a DN 25 (1")
-
Variabili misurate
Concentrazione, densità, velocità del suono, temperatura
-
Errore di misura massimo
" Densità: ±0.01g/cm³
Temperatura: ±0.5K
Velocità del suono: 2m/s" -
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione, massimo da 0 a 100
Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
Concentrazione in base alla scheda tecnica dell'applicazione della temperatura, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³ -
Campo di pressione
max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
-
Temperatura di processo
da 0 a 120°C (da 32 a 248 °F)
-
Temperatura ambiente
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
-
Materiale del corpo del sensore
Acciaio inossidabile V4A 1.4571
-
Protezione elettronica
Sensore: IP68 (con cavo inserito), IP66 (senza connettore)
Trasmettitore: IP40 -
Display / Operazione
Indicazione di stato del LED
display TFT a colori touch -
Uscite
4-20mA / Modbus TCP
-
Ingressi
DC 24 V (da 18 a 35 V)
-
Alimentazione
Alimentazione
-
Approvazioni Ex
Area non pericolosa
UK; Area non pericolosa -
Sicurezza del prodotto
CE, C-tick
Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto
Scegli tra le opzioni suggerite
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prezzi per pezzo
-
<%range%><%price%>
-
- Add-on opzionali
Configurazione individuale
Acquistati spesso insieme
Accessori
Prodotti correlati