Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del misuratore di concentrazione Teqwave F per l'analisi in tempo reale dei liquidi nelle tubazioni

Teqwave F – Misuratore di concentrazione ad ultrasuoni

Dispositivo di misura in linea intelligente e flessibile - personalizzato per il vostro processo

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Densità: ± 0,01 g/cm³
    Temperatura: ± 0,5 K
    Velocità del suono: 2m/s

  • Campo di misura

    Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100% massimo
    Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
    Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F)
    Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Temperatura di processo

    0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)

  • Campo di pressione

    max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

Campo applicativo

Teqwave F è ideale per l'analisi di liquidi in tempo reale nei tubi, in particolar modo negli skid. Per i produttori di attrezzature e i clienti finali il dispositivo in linea è molto importante poiché consente una misura precisa della concentrazione in loco. Teqwave riduce i consumi operativi grazie al monitoraggio di vari parametri di misura contemporaneamente. Adattate il vostro trasmettitore Teqwave alle vostre esigenze produttive: potete definire ed estendere individualmente il vostro campo di misura grazie alla soluzione applicativa flessibile.

  • La guida d'onda acustica è in grado di misurare le minime variazioni con precisione e affidabilità

  • Misura continua della concentrazione dei liquidi nei tubi.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 8 ... 25 (3/8 ... 1")

  • Design fullbore senza perdita di pressione

  • Installazione conforme e semplice mediante guida DIN

  • Schermo touch a colori da 3.5" TFT o indicazione LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Vantaggi

  • Semplice ed efficiente: analisi di liquidi in loco in tempo reale

  • Completa trasparenza: monitoraggio costante della qualità dei prodotti senza campionamento

  • Maggiore sicurezza di processo: misura affidabile grazie al sensore robusto che non richiede manutenzione

  • Risparmio economico: minor numero di punti di misura grazie alla misura multivariabile

  • Utilizzo personalizzato - concetto applicativo innovativo, indispensabile per compiti di misura diversificati

  • Controllo di processo semplificato: funzionamento facile e chiara visualizzazione dello stato

  • Backup locale dei dati: salvataggio dei dati integrato per valori misurati fino a 7,5 anni

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products