Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Densità: ± 0,01 g/cm³
Temperatura: ± 0,5 K
Velocità del suono: 2m/s -
Campo di misura
Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100% massimo
Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F)
Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³ -
Temperatura di processo
0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
-
Campo di pressione
max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Campo applicativo
Teqwave F è ideale per l'analisi di liquidi in tempo reale nei tubi, in particolar modo negli skid. Per i produttori di attrezzature e i clienti finali il dispositivo in linea è molto importante poiché consente una misura precisa della concentrazione in loco. Teqwave riduce i consumi operativi grazie al monitoraggio di vari parametri di misura contemporaneamente. Adattate il vostro trasmettitore Teqwave alle vostre esigenze produttive: potete definire ed estendere individualmente il vostro campo di misura grazie alla soluzione applicativa flessibile.
La guida d'onda acustica è in grado di misurare le minime variazioni con precisione e affidabilità
Misura continua della concentrazione dei liquidi nei tubi.
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 8 ... 25 (3/8 ... 1")
Design fullbore senza perdita di pressione
Installazione conforme e semplice mediante guida DIN
Schermo touch a colori da 3.5" TFT o indicazione LED
4-20 mA, Modbus TCP
Vantaggi
Semplice ed efficiente: analisi di liquidi in loco in tempo reale
Completa trasparenza: monitoraggio costante della qualità dei prodotti senza campionamento
Maggiore sicurezza di processo: misura affidabile grazie al sensore robusto che non richiede manutenzione
Risparmio economico: minor numero di punti di misura grazie alla misura multivariabile
Utilizzo personalizzato - concetto applicativo innovativo, indispensabile per compiti di misura diversificati
Controllo di processo semplificato: funzionamento facile e chiara visualizzazione dello stato
Backup locale dei dati: salvataggio dei dati integrato per valori misurati fino a 7,5 anni
Selezione Xpert