Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density

Il dispositivo per la misura continua della densità dei gas nel processo

DCEB
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    MEMS Coriolis

  • Caratteristiche del sensore

    Elevata sicurezza di processo e qualità dei prodotti - monitoraggio di processo permanente in tempo reale. Maggiore efficienza del processo – misura continua e tempo di risposta rapido. Elevata disponibilità - non richiede manutenzione. Misura integrata di temperatura e pressione. Disponibilità di varie approvazioni per aree pericolose.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Totale trasparenza dei dati – memoria dati integrata. Rapporto prezzo/prestazioni eccellente – misura multivariabile (temperatura, pressione, concentrazione). Affidabilità – insensibile alle vibrazioni. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti.

  • Gamma di diametri nominali

    DN 0,7 (1/36")

  • Materiali parti bagnate

    Microcanale:
    silicio; Schott Borofloat 33
    Manifold
    1.4542 (PH 17‐4)
    Connessione:
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Sensore a pressione:
    1.4404 (316L)
    O‐ring: Viton
    Membrana di processo: Ceramica (AI2 O3)

  • Variabili misurate

    Densità, temperatura, pressione, densità di riferimento, peso molecolare medio, concentrazione

  • Max. errore di misura

    Densità (gas): ±0,1 kg/m³
    Temperatura: ± 0,5 °C
    Pressione: ± 0,02 bar

  • Campo di misura

    0...30 kg/m³ (0...0.03 g/cm3, 0...0.03 SGU)

  • Pressione di processo max.

    20 bar (290 psi)

  • Campo di temperatura del fluido

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Campo di temperatura ambiente

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Alluminio verniciato a polvere

  • Grado di protezione

    Standard: IP65/67

  • Visualizzazione/funzionamento

    Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti
    Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
    Interfaccia USB o RS232

  • Uscite

    2 uscite:
    4‐20 mA (passiva)

  • Ingressi

    Nessuno

  • Alimentazione

    c.c. 8...28 V

  • Approvazioni per aree pericolose

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I

  • Altre approvazioni e certificati

    Taratura
    NAMUR

  • Principio di misura

    MEMS Coriolis

  • Nome del prodotto

    Il dispositivo per la misura continua della densità del gas nel processo. Misura precisa della densità e della concentrazione di gas e miscele di gas non corrosivi, infiammabili e non infiammabili.

  • Caratteristiche del sensore

    Elevata sicurezza di processo e qualità del prodotto - monitoraggio permanente del processo in tempo reale. Maggiore efficienza di processo - misura continua e tempi di risposta rapidi. Elevata disponibilità - assenza di manutenzione. Misura integrata di pressione e temperatura. Disponibili diverse omologazioni di aree pericolose.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Completa trasparenza dei dati - data logger integrato. Eccellente rapporto prezzo/prestazioni - misura multivariabile (temperatura, pressione, concentrazione). Affidabile - insensibile alle vibrazioni. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti.

  • Diametro

    DN 0.7 (1/36")

  • Materiali delle parti bagnate

    Micro canale:
    Silicio; Schott Borofloat 33
    Manifold
    1.4542 (17-4 PH)
    Connection:
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Sensore di pressione:
    1.4404 (316L)
    O-ring: Viton
    Membrana di processo: Ceramica (AI2 O3)

  • Variabili misurate

    Densità, temperatura, pressione, densità di riferimento, massa molare media, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Densità (gas): ±0,1 kg/m³
    Temperatura: ± 0,5°C
    Pressione: ± 0,02 bar

  • Campo di misura

    Da 0 a 30 kg/m³ (da 0 a 0,03 g/cm3, da 0 a 0,03 SGU)

  • Campo di pressione

    20 bar (290 psi)

  • Temperatura di processo

    Da -20 a +60 °C (da -4 a +140 °F)

  • Temperatura ambiente

    Da -20 a +60 °C (da -4 a +140 °F)

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Alluminio verniciato a polvere

  • Protezione elettronica

    Standard: IP65/67

  • Display / Operazione

    Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti
    Configurazione tramite display locale e strumenti operativi
    interfaccia USB o RS232

  • Uscite

    2 uscite:
    4-20 mA (passivo)

  • Ingressi

    Nessuna

  • Alimentazione

    DC da 8 a 28 V

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I