Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Conduttivimetro digitale Memosens CLS82D

Memosens CLS82D

CLS82D
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Conduttivo

  • Applicazione

    Separazione di fase, cromotografia, fermentazione, monitoraggio CIP in piccoli tubi, ultrafiltrazione".

  • Caratteristica

    Sensore di conducibilità con una ampio campo di misura per tutte le applicazioni igieniche con severi requisiti di sicurezza del processo

  • Campo di misura

    Da 1 µS/cm a 500 mS/cm

  • Principio di misura

    Sensore di conducibilità conduttivo a 4 elettrodi

  • Design

    Design igienico certificato con materiali conformi alla FDA, disponibile come sensore da 120 mm con PG13,5 e in molte altre connessioni al processo standard.

  • Materiale

    Attacco al processo: acciaio inox 1.4435 (316L)
    Elemento sensore: platino e ceramica

  • Dimensione

    Diametro del sensore: 12 mm (0,47 pollici)
    Lunghezza dell'elettrodo: a seconda dell'attacco al processo

  • Temperatura di processo

    Da -5 a 120 °C (da 23 a 248 °F)
    Sterilizzazione: max. 140 °C a 6 bar per max. 45 min
    (Max. 284 °F a 87 psi per max. 45 min).

  • Pressione di processo

    17 bar abs a 20 °C (247 psi a 68 °F)
    9 bar abs a 120 °C (131 psi a 248 °F)

  • Sensore di temperatura

    Pt1000

  • Connessione

    Clamp 1.5", Clamp 2", Varivent F DN25, Varivent N DN40 … DN125, BioControl DN25, PG13,5,
    DN25 standard/40 mm, DN25 porta B.Braun/65 mm, filettatura G1", filettatura NPT 1"
    Cavo:
    connettore Memosens

  • Protezione in ingresso

    IP 68 / NEMA tipo 6P

  • Certificazioni aggiuntive

    3-A, design igienico EHEDG, ASME BPE-2002
    Pharma CoC, FDA, Regolamento (CE) No.
    1935/2004