Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Memosens CPF82E - Sensore di redox digitale per acque reflue, industria mineraria ed estrazione dei metalli

Sensore di redox digitale
Memosens CPF82E

Elettrodo compatto Memosens 2.0 per acque reflue, industria mineraria ed estrazione dei metalli

CPF82E
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Campo di misura

    da -1500mV a +1500mV

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 80 °C (da 32 a 170 °F)

  • Pressione di processo

    da 1 a 10 bar ass a 80 °C
    (da 15 a 145 psi abs a 176 °F)

Campo applicativo

Memosens CPF82E è la soluzione digitale robusta ideale per le misure di redox in ambienti gravosi. La giunzione in PTFE di grandi dimensioni, repellente allo sporcamento, riduce le esigenze di manutenzione mentre l'armatura integrata semplifica l'installazione riducendo gli ingombri. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CPF82E abbina la massima integrità di processo a un funzionamento semplice. Resiste all'umidità, consente di eseguire la taratura in laboratorio e assicura un'elevata capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, pertanto rappresenta la soluzione ideale per la manutenzione predittiva.

Memosens CPF82E è il sensore di REDOX robusto per i processi dell'industria mineraria e per il trattamento delle acque industriali e reflue. Controlla:

  • Tratti in entrata e in uscita

  • Neutralizzazione

  • Flottazione

  • Lisciviazione

Con approvazione CSA C/US per l'uso in aree pericolose, zone 0, 1 e 2.

Vantaggi

  • Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, facilitando l'identificazione delle tendenze e predisponendo il sistema alla manutenzione predittiva e a servizi IIoT avanzati.

  • Stabilità a lungo termine: la doppia giunzione assicura una migliore protezione degli elettrodi contro la contaminazione da parte di ioni come S2- o CN-.

  • La robusta custodia polimerica protegge dai danni meccanici.

  • Il sensore è adatto all'installazione a deflusso e in immersione

  • La trasmissione induttiva e senza contatto del segnale garantisce la massima sicurezza di processo.

  • Tempi di fermo minimi e maggiore vita utile del sensore, per ridurre i costi operativi.

Video

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore