Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Memosens COS81D è un sensore di ossigeno per applicazioni igieniche per l'industria farmaceutica e alimentare.

Sensore di ossigeno digitale
Memosens COS81D

Sensore di ossigeno ottico Memosens per applicazioni igieniche nell'industria farmaceutica e alimentare

COS81D
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Misura ottica dell'ossigeno

  • Applicazione

    Controllo di processo nella produzione di enzimi, controllo della crescita delle colture, biotecnologia, industria alimentare, applicazioni generali di processo

  • Installazione

    Connessione al processo standard Pg 13.5
    Installazione in armature di pH standard

  • Caratteristica

    Sensore ottico igienico per la misurazione stabile dell'ossigeno su più cicli di sterilizzazione
    Misura possibile in acqua piatta

  • Campo di misura

    da 0,004 a 30 mg/l
    da 0,05 a 330 %SAT
    da 0,1 a 700 hPa

  • Principio di misura

    Le molecole sensibili all'ossigeno (marcatore) sono integrate in uno strato ottico attivo (strato di fluorescenza). La superficie dello strato di fluorescenza è in contatto con il terreno. L'ottica del sensore è diretta sul retro dello strato di fluorescenza. L'ottica del sensore trasmette impulsi di luce verde allo strato di fluorescenza. I marcatori rispondono (fluorescenza) con impulsi di luce rossa. La durata e l'intensità dei segnali di risposta dipendono direttamente dal contenuto di ossigeno o dalla pressione parziale.

  • Design

    Sistema ottico, acciaio inox

  • Materiale

    Asta del sensore: acciaio inox 1.4435
    Guarnizione di processo: FKM (USP <87>, <88> Classe VI e FDA)
    Tenuta/O-ring: EPDM, FFKM (USP <87>, <88> Classe VI e FDA)

  • Dimensione

    Diametro: 12 mm (0,47 pollici)
    Lunghezza asta: 120, 220, 360 e 420 mm
    (4.72, 8.66, 14.2 e 16.5 pollici)

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 140 °C
    (da 32 a 284 °F)

  • Pressione di processo

    0,02 a 13 bar ass
    (0 a 190 psi)

  • Sensore di temperatura

    Pt1000 (Classe A secondo DIN IEC 60751)

  • Connessione

    Memosens-testa di connessione

  • Certificazioni aggiuntive

    Certificazione dei materiali 3.1
    ASME BPE-2016
    Regolamento (CE) No. 1935/2004