Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Il nuovo Liquiphant FTL51 - Un pioniere

Un tempo il primo rilevatore di livello a vibrazione, il Liquiphant è ora pronto per l'Industria 4.0

Data di pubblicazione: 30.09.2019

Il cambiamento in digitale

Sia come protezione di troppo-pieno o contro il funzionamento a secco, il Liquiphant oggi svolge molti compiti nell'automazione dei processi. Ma anche i più semplici principi di misura devono adattarsi al cambiamento digitale. E' arrivato il momento di equipaggiare i sensori per i compiti di domani. Chi oggi prepara la propria azienda all'era digitale ottimizzerà il livello di campo e la tecnologia informatica. Ciò richiede sensori che forniscono dati rilevanti per avviare l'ottimizzazione del processo.

Sensori di processo 4.0

Nella roadmap tecnologica per i "Sensori di processo 4.0" NAMUR richiede che venga introdotto un metodo "mobile" per comunicare con il sensore e che lo stesso fornisca informazioni per la manutenzione preventiva e l'ottimizzazione del processo. Inoltre, informazioni sui prodotti, come manuali o certificati, devono essere sempre disponibili in loco. Gli operatori possono ora comunicare con il Liquiphant attraverso l'App SmartBlue di Endress+Hauser. L'App fornisce l'accesso a tutti i dati diagnostici e di prodotto.

La nuova generazione

Soprattutto nelle zone difficili da raggiungere, dove è necessario prevedere ponteggi per la manutenzione, questo accelera notevolmente l'ispezione dei sistemi. Il nuovo Liquiphant visualizza lo stato dell'interruttore di livello tramite LED o tramite la funzione diagnostica di Heartbeat Technology nell'App SmartBlue. Inoltre, la verifica tramite Heartbeat Technology consente una documentazione completa. Il SIL Wizard, recentemente implementato, guida l'utente anche attraverso il test periodico in modo semplice e senza complicazioni.

Semplicità e sicurezza

Tutte le innovazioni digitali della nuova generazione di dispositivi hanno il solo scopo di semplificare il lavoro umano. Liquiphant viene utilizzato in serbatoi di stoccaggio e tubazioni per la misura di livello di qualsiasi liquido. Il tuttofare funziona anche dove altri principi di misura raggiungono i loro limiti a causa di conducibilità, flussi o bolle d'aria. Il Liquiphant è già stato sviluppato secondo la norma IEC 61508 e il principio "Safety by Design" ed è quindi progettato per l'uso in applicazioni SIL2 e SIL3.

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa: *

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.