Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Heartbeat Technology™ – L'intelligenza nei test di prova

Garantire un funzionamento sicuro, senza interruzione del processo

Misuratori di portata per applicazioni dove è richiesta la sicurezza funzionale devono garantire la massima affidabilità. Disponibile per la nuova generazione dei misuratori di portata Proline, Heartbeat Technology™ offre la gamma più completa di diagnostica integrata dal tubo di misura fino ai segnali in uscita. Questo assicura un bassissimo rischio residuo in caso di guasto funzionale non rilevabile. Calibrazione di fabbrica tracciabile e riferimenti interni ridondanti completano il nostro principio di safety-by-design con i valori minimi di guasto in conformità alla IEC 61508.

Vantaggi

  • Misuratori Proline: i più alti livelli di sicurezza e affidabilità

  • Massima flessibilità nella programmazione dei proof test, per meglio ottimizzare dei proof test o diradamento degli intervalli di calibrazione minimizzando così l’impegno necessario per l’esecuzione dei test stessi

  • Test di conformità sulla base di riferimenti tracciabili

  • Validazione della funzionalità dello strumento documentata: risultati della Verifica su richiesta per una maggiore chiarezza del risultato del test

  • Maggiore disponibilità del sistema, non è necessario raggiungere il punto d’intervento

  • Minimo impegno del personale coinvolto: Nessun presenza in campo - massima sicurezza grazie al sistema di test semplice e automatizzato

  • Copertura dei test di almeno il 95%: minimo numero di guasti pericolosi non rilevati λDU

Heartbeat Technology™ consente la massima flessibilità nella programmazione dei proof test. La semplicità e la brevità delle procedure di prova riducono al minimo i rischi di errori. Pertanto, il personale addetto all’esecuzione delle prove è protetto dai rischi e soggetto a esposizione minima.

Elevati livelli di sicurezza e affidabilità

Nell'industria chimica e nell'Oil&Gas, la sicurezza è la priorità assoluta. Di conseguenza, misuratori di portata in applicazioni dove è richiesta la sicurezza funzionale devono garantire la massima affidabilità. Anche se costoso, il metodo stabilito per verificare affidabilità funzionale consiste in una serie di prove di collaudo dei punti di misura critici. Con Heartbeat Technology™, i misuratori Proline forniscono ai gestori di impianti, la base per ridurre al minimo lo sforzo e l'esposizione per il personale per l’esecuzione delle attività di routine.

©Endress+Hauser

Affidabilità e rischi di fallimento ridotti al minimo

I misuratori Proline hanno dimostrato la loro robustezza ed affidabilità in innumerevoli applicazioni impegnative. Siamo stati in grado di ridurre significativamente l’indice di guasto grave non rilevato secondo quanto previsto nella IEC 61508.

  • Funzioni di diagnostica e test globale inalterabili integrate nel dispositivo

  • Moduli elettronici collaudati in fabbrica 100% tracciabili

  • Taratura di tutti i misuratori di portata Proline sui appositi banchi accreditati.

Manutenzione flessibile con Heartbeat Technology™

Gli standard di sicurezza funzionale come IEC 61508 sottolineano la "Probabilità di Fallimento su Domanda" (PFD) come base per programmare periodicamente i test di prova. Grazie alla progressione PFD minimizzata, offerta dalla diagnostica Heartbeat, gli utenti Proline godono della massima flessibilità per pianificare le loro azioni di manutenzione preventiva: è possibile pianificare test di prova in base alle esigenze operative - e non viceversa!

Safety Integrity Level SIL ©Endress+Hauser

Conformità con facile reporting elettronico

Heartbeat fornisce automonitoraggio continuo senza interruzioni di processo secondo quanto previsto dalla norma Namur NE107. Grazie al più elevato grado di copertura diagnostica, il proof testing è limitato alla verifica della conformità e controllo visivo per rilevare, influenze sistematiche del processo. I risultati del test possono essere letti in loco o a distanza utilizzando un tool di asset management e inoltrati al sistema di convalida. Gli ultimi otto set di dati sono memorizzati su memoria flash SD dello strumento.

Impianto chimico © Diamond