Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Introduzione del portfolio multipunto iTHERM MultiSens

Famiglia di termometri a termocoppia e RTD multipunto per applicazioni oil & gas e chimiche

Endress+Hauser presenta iTHERM MultiSens, una nuova gamma unica di strumenti di temperatura multipunto standardizzati, facilmente configurabili e disponibili a livello globale per l'industria oil & gas, petrolchimica e chimica. Le armature multipunto a termocoppia o RTD flessibili e lineari possono essere completamente personalizzate per soddisfare le più complesse esigenze di processo e dei clienti, offrendo al contempo la massima semplicità di configurazione, ordinazione, installazione, messa in servizio e manutenzione.

Vantaggi

  • Maggiore sicurezza di processo
    Caratteristiche di sicurezza e capacità diagnostiche innovative (configurabile, modulare)

  • Eccezionali prestazioni di processo
    Profilatura precisa e affidabile della temperatura (lineare o 3D con fino a 59 sensori singoli)

  • Elevato tempo di disponibilità del processo
    Elevata robustezza meccanica, affidabilità per ambienti di processo ad alta pressione, alta temperatura, corrosivi

  • Offerta di assistenza e competenza applicativa senza pari, in loco e a distanza
    Endress+Hauser è il vostro partner preferito lungo l'intero ciclo di vita

  • Configurazione, preventivo e consegna semplici e veloci

Aumento della sicurezza di processo e delle prestazioni

Focalizzandosi sul difficile compito di ottimizzare la misura della temperatura in applicazioni oil & gas, petrolchimiche e chimiche senza compromettere la sicurezza di processo, i termometri multipunto iTHERM MultiSens si propongono di offrire tutti i benefici di armature appositamente progettate e personalizzate, riducendo al contempo significativamente la complessità e la lunghezza dell'intero processo dal preventivo alla consegna del progetto.

Diagnostica per una maggiore trasparenza di processo

Un principio di sicurezza multi barriera unico aggiunge uno strato contenitore essenziale per ambienti di alta pressione, alta temperatura e corrosivi. L'avanzata camera diagnostica consente inoltre agli operatori di identificare, valutare e prevedere condizioni di processo potenzialmente pericolose.

Configurazione semplificata

Il tool di configurazione online unico Endress+Hauser ottimizza il processo di posa e configurazione di soluzioni di temperatura multipunto. Ciò che in passato era solito essere un processo lungo e complesso è ora stato configurato per la massima semplicità, disponibilità e velocità. La piattaforma digitale offre inoltre utili informazioni rapide sulle opzioni disponibili per gli operatori, per migliorare le loro capacità di misura della temperatura e aumentare l'efficienza dell'impianto.

Al vostro servizio: in tutto il mondo

Endress+Hauser offre pacchetti di assistenza completi, realizzati su misura in base alle esigenze dei clienti. L'ampia offerta fornita da team di assistenza dedicati ed esperti comprende la consulenza, la gestione del progetto, l'ispezione del sito, test speciali (delle perdite, di alta temperatura, idraulici), la supervisione, l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione, la taratura, la sostituzione per progetti su siti nuovi (greenfield) e siti esistenti (brownfield) e molto altro.

iTHERM TMS01 MultiSens Flex ©Endress+Hauser
iTHERM TMS02 MultiSens Flex ©Endress+Hauser
iTHERM TMS11 MultiSens Linear ©Endress+Hauser
iTHERM TMS12 MultiSens Linear ©Endress+Hauser
iTHERM TMS21 MultiSens Slim ©Endress+Hauser