Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Webinar-Aufzeichnung: iTHERM TrustSens

Temperaturmessung mit 0 % Aufwand

Ein Thermometer, das sich automatisiert selbst kalibriert.
Erfahren Sie In dieser Webinar-Aufzeichnung, wie der iTHERM TrustSens die hohen Anforderungen an eine Kalibrierung erfüllt und automatisch dokumentiert.

100% Compliance – 0% Aufwand

Egal ob FDA, GMP oder IFS - die Inline Qualitätskontrolle ist längst eine Anforderung in der Prozessautomation.
Der iTHERM TrustSens hebt sich durch eine vollautomatisierte Inline-Kalibrierung vor jedem Batch aus - ohne jeglichen Aufwand ab. Daraus resultiert eine maximale Produktsicherheit und Anlagenauslastung.