Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Prowirl con misura integrata di pressione e temperatura

Misuratore di portata a vortici per una gestione dell'energia trasparente e conveniente in applicazioni con gas e vapore

Con la misura di pressione recentemente integrata, Prowirl F/R/O 200 può fungere da punto di misura centrale per tutte le applicazioni industriali che utilizzano tubazioni di gas e vapore fino a DN 300 (12"). Vari test di misura hanno dimostrato che Prowirl, frutto di decenni di perfezionamento, presenta la migliore linearità oggi disponibile nel mondo, con la possibilità di registrare il contenuto di energia e la portata massica con una precisione di Re ≤ 10.000. Grazie alla costruzione robusta, Prowirl 200 riduce i costi di installazione e di esercizio aumentando in misura significativa la disponibilità dell'impianto.

Vantaggi

  • Misuratore di portata a vortici multivariabile per la massima trasparenza: misura simultanea di portata massica, volume compensato, portata di energia, temperatura, pressione e qualità del vapore.

  • Funzionamento efficiente degli impianti a vapore grazie a una tecnologia esclusiva di rilevamento/misura del vapore umido.

  • Possibilità di utilizzo ovunque: l'unità di misura della pressione può essere adattata con grande flessibilità alla posizione e allo spazio di installazione. Trasmissione dei segnali di pressione di qualità industriale in accordo alla norma ISO 2186.

  • Maggiore disponibilità degli impianti: sensori robusti e stabili a lungo termine, con precisione di misura coerente fino a Re ≤ 10.000 e massima linearità.

  • Robustezza garantita: elevata resistenza alle vibrazioni, agli shock termici e ai colpi d'ariete.

  • Tecnologia dei sensori di comprovata affidabilità: oltre 400.000 installazioni in tutto il mondo.

Prowirl F 200 with mounted pressure measuring unit for gases and steam (can be rotated through 360 °) ©Endress+Hauser

Compensazione di pressione e temperatura – a cosa serve?

Nell'industria di processo, è frequente che la pressione e la temperatura di gas e vapore non siano costanti. Se questi effetti non vengono compensati si possono generare errori di misura considerevoli, con conseguenti perdite di energia e danni economici. Grazie alla misura integrata di pressione e temperatura (opzionale), Prowirl 200 assicura la massima precisione nel calcolo della densità e del contenuto di energia del vapore. Viene inoltre a cadere la necessità di installare quattro dispositivi separati per il calcolo di portata, pressione, temperatura e flusso.

©Endress+Hauser

Rilevamento del vapore umido – per una maggiore sicurezza ed efficienza

In molte applicazioni si utilizzano grandi quantità di vapore (riscaldamento, pulizia o alimentazione di energia). In generale, il trasferimento termico risulta energeticamente efficiente solo con l'uso di “vapore saturo”. Tuttavia, a causa di problemi nella caldaia o della formazione di condensa, nelle tubazioni si ha spesso la formazione di “vapori umidi” che possono portare a serie conseguenze: ridotto trasferimento di energia, pericolosi colpi d'ariete o fenomeni di forte corrosione dovuti ai sali sciolti. Prowirl 200 è il primo misuratore di portata a vortici che è in grado di monitorare continuamente la qualità e la quantità del vapore.

©Endress+Hauser

Tecnologia a due fili uniforme

Prowirl 200 è un dispositivo di misura a due fili basato su un principio di uniformità funzionale che riduce sensibilmente la complessità per l'utilizzatore. Il nuovo principio standardizza il funzionamento, le strutture dei menu, le designazioni delle funzioni, il software, le interfacce, la gestione dei dati, l'integrazione del sistema, la visualizzazione degli errori, la documentazione e l'intera codificazione del prodotto. Queste innovazioni offrono ai clienti importanti vantaggi economici a lungo termine, che si mantengono nell'intero ciclo di vita dell'impianto.

Robustezza senza paragoni

Prowirl 200 è il misuratore di portata a vortici più robusto oggi disponibile sul mercato. Il sensore DSC capacitivo assicura letture precise con la massima linearità anche in condizioni di processo difficili. Grazie a un bilanciamento ottimale, il sensore DSC è insensibile alle vibrazioni del sistema, alle brusche variazioni di temperatura (> 150 K/s) e ai colpi d'ariete, inclusi quelli causati dalla condensa. I test di misura a lungo termine confermano che i misuratori di portata a vortici Prowirl non presentano alcuna deriva, neppure dopo decenni di utilizzo (fattore di taratura a vita).

Il principio di misura della portata a vortice

Questo video dimostra l'ineguagliabile robustezza del misuratore di portata a vortice Prowirl 200, anche in condizioni di processo estreme.

Misura della qualità del vapore con Prowirl F 200 - Per la massima sicurezza operativa, efficienza energetica e di costi

Rilevazione della frazione di secchezza del vapore nella misura del vapore umido.

Prowirl F 200 con unità di misura della pressione per gas e vapore (orientabile a 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 con unità di misura della pressione per gas e vapore (orientabile a 360 °)

Prowirl F 200 con unità di misura della pressione per liquidi (orientabile a 360 °) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 con unità di misura della pressione per liquidi (orientabile a 360 °)

Download