Proline Promass A per bassissime portate
Misuratore di portata leggero a tubo singolo Coriolis con la massima accuratezza
Molte applicazioni di processo, ad esempio nell'industria alimentare e farmaceutica, richiedono misurazioni di piccolissime quantità di sostanze con una precisione elevatissima, sia in linea che su reattori chimici. Pensiamo ad esempio agli aromi degli alimenti, ai principi attivi dei farmaci o agli additivi anticorrosione utilizzati nell'industria petrolifera. Il nuovo Promass A misura queste sostanze goccia a goccia, con una precisione che non ha eguali al mondo.
Vantaggi
Massima accuratezza di misura per bassissime portate: ±0,1% (con min. 8 g/min), ±1% (con min. 0,8 g/min)
Robustezza e prestazioni di misura eccellenti, anche in caso di condizioni ambientali e di processo variabili
Massima qualità del prodotto in applicazioni igieniche e sterili grazie al sistema a tubo singolo autodrenante
Installazione non ingombrante: sensori compatti e leggeri; non sono richiesti tratti rettilinei in entrata e in uscita
Affidabilità di processo ottimale: elevata resistenza alla corrosione, sviluppato in conformità a IEC 61508 (SIL), Heartbeat Technology per autodiagnostica permanente e verifica del misuratore in fase operativa
Accesso completo a tutti i dati di processo e diagnostici grazie ai numerosi ingressi/uscite, bus di campo liberamente configurabili o accesso remoto WLAN.
Promass A garantisce massima robustezza e precisione di misura con una ripetibilità senza confronti. Tutto ciò è reso possibile dal concetto innovativo del sensore, che segna un nuovo standard per la tecnologia di misura Coriolis. Promass A è leggero e compatto, senza scendere a compromessi a livello di prestazioni e robustezza. Questo misuratore pertanto è particolarmente indicato per un'installazione non ingombrante, ad esempio in impianti di processo modulari e skid.
_300%20(8A3C)_500%208A5C)_family_picture_noCrop__pp02.jpg)
Massima precisione grazie al design innovativo del sensore
Il sistema del sensore Promass A è montato su una piastra di base che funge da “ammortizzatore”, proteggendo efficacemente il sistema di misura Coriolis dalle vibrazioni e dalle forze esterne provenienti dalle tubazioni. Altri fattori da tenere presente sono la frequenza di oscillazione molto più elevata del tubo di misura e il movimento oscillatorio completamente bilanciato. Con un errore di misura massimo di ±0,1%, è possibile eseguire misurazioni fino a 8 g/min, oppure, se è consentito un errore max. di ±1%, è possibile misurare anche quantità inferiori a 1 g/min.
Dispositivo con costruzione robusta, ottimizzata per l'industria
Grazie all'elevata resistenza alla corrosione (acciaio inox, Alloy C22; NACE MR0175/MR0103), Promass A è particolarmente indicato per le applicazioni di processo, e specialmente per le aree offshore e onshore con aria salmastra aggressiva. Altri campi di applicazione preferenziali sono ad esempio rappresentati dagli ambienti igienici o sterili dell'industria alimentare e farmaceutica. L'idoneità del prodotto è assicurata da vari certificati (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Classe VI, TSE/BSE) nonché dall'acciaio inox di qualità farmaceutica.

Trasmettitori per un'integrazione ottimale nel sistema
Sono disponibili vari trasmettitori per Promass A: Proline 200 (dispositivo a 2 fili), Proline 300 (dispositivo a 4 fili) o Proline 500 (versione separata), che consentono di eseguire misure simultanee di portata massica, portata volumetrica, densità, concentrazione e temperatura. I dati di misura e diagnostici possono essere consultati in qualsiasi momento grazie a numerosi bus di campo (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) e a vari ingressi/uscite e WLAN (web server) combinabili liberamente.
Heartbeat Technology - per la massima sicurezza operativa
La Heartbeat Technology è una caratteristica integrata di tutti i misuratori Proline che svolge funzioni autodiagnostiche automatiche e consente l'esecuzione di una verifica metrologicamente tracciabile del dispositivo, attestata dal TÜV, senza interrompere il processo. Tutte queste caratteristiche contribuiscono a ridurre la complessità e i pericoli nell'impianto e ad aumentarne l'affidabilità e la disponibilità. Il sistema di misura Promass A è stato sviluppato in conformità alla IEC 61508 (SIL), pertanto rappresenta una scelta preferenziale anche in applicazioni di sicurezza.