Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Picomag: il misuratore plug-and-play intelligente per le utility

Misuratore di portata elettromagnetico in formato tascabile

Nel settore delle misure di processo e dell'automazione industriale si registra una sempre maggiore richiesta di semplici, affidabili, esenti da manutenzione in formato tascabile. Il nuovo Picomag soddisfa tutte queste esigenze senza scendere a compromessi. Oltre a misurare la portata dei liquidi conducibili, permette di misurarne anche la temperatura. Picomag garantisce inoltre una semplice messa in servizio mediante Bluetooth con l'apposita app SmartBlue e un'integrazione ottimale nei sistemi grazie alla tecnologia IO-Link: insomma, Picomag è pronto per l'Industria 4.0.

Vantaggi

  • Misura e monitoraggio affidabile di acqua industriale, acqua di raffreddamento o acqua calda. Picomag non richiede alcun percorso di ingresso e uscita e può quindi essere montato direttamente prima o dopo una curva del tubo.

  • Misura simultanea di portata, temperatura e conducibilità

  • Configurazione rapida dello strumento in luoghi di difficile accesso grazie alla connettività Bluetooth

  • Accesso sicuro senza cavi a tutti i dati dello strumento mediante Bluetooth con l'intuitiva app SmartBlue

  • Integrazione flessibile in tutti i sistemi con bus di campo affermati tramite IO-Link

  • Display intuitivo con rotazione automatica (regolazione automatica in base alla posizione di installazione)

Grazie alla sua costruzione compatta, Picomag può essere installato in qualsiasi tubo fino a 50 millimetri (2") di diametro, anche in spazi ristretti. Si può scegliere tra varie connessioni al processo, ad esempio filettatura NPT, filettatura R, filettatura interna, Tri-Clamp o Victaulic. Picomag è una soluzione economica pensata per applicazioni che richiedono un'elevata ripetibilità (±0,2% v.f.s.) e, quindi, valori di misura affidabili, ad esempio per ottenere misure corrette della portata o per ridurre i consumi energetici nel settore delle utility.

©Endress+Hauser

Display con visibilità ottimale e campo di diagnostica

L'ampio display intuitivo permette di leggere velocemente i valori di portata, di temperatura e del totalizzatore. Gli errori di funzionamento (ad esempio riempimento parziale del tubo o superamento del limite di temperatura) sono visualizzati mediante simboli diagnostici conformi alle raccomandazioni NAMUR NE107. Lo schermo ruota automaticamente in base alla posizione di installazione, per garantire una visibilità ottimale. Infine, ma non meno importante, per richiamare e monitorare i parametri di configurazione è sufficiente "bussare" sul display con le nocche.

Configurazione wireless e messa in servizio mediante Bluetooth

La connessione Bluetooth permette di eseguire la configurazione senza cavi e di richiamare i dati entro una distanza di 10 metri anche in luoghi di installazione di difficile accesso. L'app gratuita SmartBlue di Endress+Hauser permette di utilizzare tutte le funzionalità e le funzioni diagnostiche dello strumento in modo semplice e rapido. E' possibile salvare le configurazioni del dispositivo e caricarle su un altro dispositivo Picomag. Per l'archiviazione e il trasferimento, le configurazioni possono essere esportate come file PDF.

©Endress+Hauser

Integrazione ottimale nei sistemi grazie alla tecnologia IO-Link

Un'altra caratteristica importante è la trasmissione digitale dei dati a sistemi di controllo dei processi mediante la tecnologia IO-Link. Questo standard di comunicazione può essere utilizzato con tutti i sistemi con bus di campo tradizionali, offrendo quindi la massima flessibilità di installazione nelle infrastrutture preesistenti. Il master IO-Link permette di accedere ai dati in modo completo dalla sala di controllo. Tra gli altri vantaggi ricordiamo il trasferimento automatico dei parametri in seguito alla sostituzione dello strumento e la facilità di collegamento rispetto ai metodi di tradizionali.

Collegatevi quì per avere tutte le informazioni sul prodotto!

Picomag: il misuratore plug-and-play per le utility

Picomag: messa in servizio iniziale con l'app SmartBlue

Picomag DN 15 ... 25 (1/2 ... 1'') ©Endress+Hauser

Picomag DN 15 ... 25 (1/2 ... 1")

Picomag DN 50 (2'') ©Endress+Hauser

Picomag DN 50 (2")

Download