Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser ad Hannover Messe 2017

Visitateci al padiglione 11 / stand C43: innovazione e digitalizzazione nell'automazione di processo e nei laboratori

Alla Fiera di Hannover, in Germania, quest'anno Endress+Hauser si concentrerà sul tema dell'innovazione, sia nell'automazione di processo, sia nei laboratori. Troverete una serie di strumenti completamente nuova, lungimirante per la misura di portata; il nuovo portfolio di dispositivi per la misura di livello radar; avrete la possibilità di toccare con mano il tema della digitalizzazione nell'automazione di processo. Applicazioni industriali dimostreranno come laboratori e processi di analisi sono sempre più interconnessi.

Dispositivi di misura per il futuro

I nuovi misuratori di portata Proline 300/500 dispongono della più evoluta tecnologia di misura della portata ottimizzata per un'ampia gamma di applicazioni, con prestazioni migliorate. Grazie alla connessione Wi-Fi e a nuovi parametri diagnostici relativi ai dispositivi e al processo, i punti di misura risultano ben attrezzati per il futuro e garantiscono elevata affidabilità di processo e qualità del prodotto. La gestione dei dati tramite HistoROM e Heartbeat Technology migliorano ulteriormente questi dispositivi.

Con l'aggiunta di Micropilot FMR60, FMR62 e FMR67, le nostre capacità di misura di livello radar si sono ulteriormente ampliate. Sono i primi dispositivi radar a 80GHz sviluppati secondo IEC 61508 e in grado di soddisfare anche i più severi requisiti di sicurezza.

Grazie a questi dispositivi, Endress+Hauser offre prestazioni radar per un totale di 113 GHz, alludendo al fatto che una singola applicazione non richiede necessariamente la frequenza più alta, ma piuttosto una soluzione individuale e la frequenza radar più adatta, sia essa 1, 6, 26 o 80 GHz!

Digitalizzazione e service

Endress+Hauser è impegnata a sostenere i propri clienti lungo la strada verso la digitalizzazione. Soluzioni cloud su misura fanno uso di dati specifici provenienti dai processi produttivi e servono ad aumentare l'efficienza degli impianti con topologia convenzionale. Allo stand, applicazioni di diversi settori industriali dimostreranno i potenziali benefici dell'Industria 4.0, come ad esempio la manutenzione predittiva e la gestione degli asset.

Grazie ad una vasta gamma di servizi offerti, gli operatori possono sfruttare al massimo il potenziale del loro impianto. Dalla pianificazione e progettazione all'approvvigionamento, l'installazione e la messa in servizio e fino ai servizi di manutenzione e taratura, Endress+Hauser offre servizi per l'intero ciclo di vita dell'impianto.

"Con l'acquisizione di Analytik Jena, Kaiser Optical Systems e SpectraSensors, siamo stati in grado di ampliare la nostra conoscenza dei processi di analisi e di espanderci nel settore del laboratorio", spiega Matthias Altendorf, CEO del Gruppo Endress+Hauser.

Competenze analitiche per processi e laboratori

"Spesso ci troviamo di fronte gli stessi clienti sia nel settore del laboratorio, sia nella tecnologia di processo. In futuro, vorremmo essere in grado di sostenerli lungo tutto il percorso: dalla fase di ricerca, attraverso lo sviluppo del prodotto, il processo produttivo e il controllo della qualità ", aggiunge l'Amministratore Delegato.

Scoprite il collegamento fra laboratorio e processo. Applicazioni industriali e nuovi sviluppi vivono al padiglione 11, stand C43.

Come partner affidabile Endress+Hauser è sempre in prima linea per i propri clienti. ©Endress+Hauser

Come partner affidabile Endress+Hauser è sempre in prima linea per i propri clienti.