Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

BrauBeviale 2019:
#empowerthefield – liberare il potenziale

Endress+Hauser mette in evidenza i concetti di automazione e la tecnologia di misura intelligente e autocontrollata

Data di pubblicazione: 19.08.2019

I visitatori avranno l'opportunità di imparare come effettuare misure precise o soddisfare i requisiti di processo e di sistema nell'era dell'industria 4.0 con l'aiuto di strumenti intelligenti, soluzioni complete e servizi. Endress+Hauser presenterà anche servizi di taratura innovativi e dimostrerà come gli strumenti di campo possono essere utilizzati per consentire applicazioni quali la manutenzione predittiva o l'efficiente gestione degli asset.

iTHERM TrustSens - Il primo termometro al mondo dotato di autotaratura

Il nuovo iTHERM TrustSens consente di effettuare un monitoraggio continuo e tracciabile durante il processo grazie alla funzione di autotaratura in linea completamente automatizzata. Questa tecnologia di sensori unica nel suo genere rappresenta una pietra miliare nella tecnologia di misura della temperatura e offre un valore aggiunto, soprattutto per gli utenti che necessitano di un monitoraggio continuo dei processi di riscaldamento o sterilizzazione.

Oltre ad un elevato grado di sicurezza del processo e ad una migliore disponibilità del sistema, iTHERM TrustSens elimina il rischio di non conformità durante la produzione.

#empowerthefield – liberare il potenziale

Il 97% di tutti i dati forniti dalla strumentazione di campo è inutilizzato. Con una dimostrazione dal vivo presso lo stand espositivo, Endress+Hauser illustrerà come i clienti possono liberare questo potenziale nascosto. Per supportare gli operatori degli impianti nella digitalizzazione dei loro componenti di sistema, abbiamo sviluppato il nostro ecosistema IIoT che si concentra sull'utilizzo e la gestione degli asset.

In combinazione con le innovative informazioni diagnostiche della nostra Heartbeat Technology, ad esempio, ciò consente di determinare l'effettiva necessità di manutenzione o di evitare tempi di fermo impianto non pianificati.

Controllo della qualità in linea

Quando si tratta di garantire un livello di qualità costantemente elevato durante la produzione, la tecnologia di misura in linea gioca un ruolo decisivo. Che si tratti di determinare le unità di pastorizzazione nel riscaldatore, di misurare il colore nei liquidi o di determinare i parametri specifici della concentrazione tramite la densità, i valori di misura devono essere precisi, riproducibili e stabili in modo permanente.

Questo è l'unico modo per garantire la qualità richiesta. Indipendentemente dall'applicazione, Endress+Hauser offre consulenza e assistenza per trovare la giusta soluzione.

Altri punti salienti dello stand espositivo

Il flussimetro elettromagnetico Picomag, che offre misure di portata compatte con misure di conducibilità integrate in formato portatile, è adatto per l'uso con sistemi di circolazione dell'acqua, tra le altre applicazioni. Un ulteriore punto di forza del prodotto per il 2019 è lo strumento di misura della portata massica basato su Promass Q Coriolis per le applicazioni più esigenti.

Questo strumento si basa su una tecnologia multifrequenza che consente di determinare con precisione il grado di schiuma, ad esempio nel gelato o nel formaggio da panna. Un altro prodotto adatto alle esigenze dell'industria alimentare è il conveniente interruttore di livello capacitivo Nivector FTI26 per tutte le polveri e i solidi a grana fine. Questo strumento offre le migliori prestazioni di monitoraggio degli accumuli della categoria. Grazie alla capacità di comunicazione IO-Link, l'FT126 è anche Industry 4.0-ready.

Venite a trovarci alla BrauBeviale di Norimberga nel padiglione 6, stand 6-119.

Download

    2019-10-21_Braubeviale.zip

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa: *

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.

Contatti