Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser a drinktec 2017

Numerose innovazioni di prodotto presentate alla fiera mondiale per l'industria delle bevande e degli alimenti liquidi

A drinktec 2017, Endress+Hauser esporrà concetti di tecnologia di misura e di automazione per tutte le aree di controllo dei processi, utilizzando esempi pratici di miscelazione, fusione e cicli di pulizia CIP. In qualità di partner globale, l'azienda supporta i clienti nell'affrontare il problema della sicurezza alimentare con servizi di taratura accreditati, con tecnologie di misura dotate di autotaratura e autocontrollo. Le innovazioni dei dispositivi illustrano tra l'altro come gli operatori dell'impianto possono misurare la densità con un alto livello di precisione o come la tecnologia di misura può supportare l'Industrial Internet of Things (IIoT).

100% di conformità, 0% di sforzo

A drinktec 2017, Endress+Hauser presenterà il suo nuovo termometro dotato di una tecnologia di autotaratura del sensore. Il termometro igienico iTHERM TrustSens è stato progettato per l'industria farmaceutica, alimentare e delle bevande, che richiedono la conformità al 100% alle normative FDA e GMP. Il nuovo termometro offre un elevato livello di affidabilità e disponibilità del sistema grazie all'autotaratura permanente in linea, eliminando così il rischio di non conformità durante la produzione.

Picomag - misuratore di portata intelligente e robusto

Oltre alla nuova gamma di misuratori di misura della portata Proline 300/500 con connettività wireless per applicazioni IIoT, Heartbeat Technology, un concetto di sicurezza alimentare e la gestione dei dati tramite HistoROM, Endress+Hauser presenterà un ulteriore novità, il Picomag.

Il nuovo Picomag è un sistema di misura della portata elettromagnetica dotato di funzionamento intuitivo grazie ad un collegamento IO e alla tecnologia Bluetooth. Il monitoraggio multivariabile di portata e temperatura lo rende particolarmente adatto ai processi produttivi nell'industria alimentare e delle bevande.

Heartbeat Technology – il polso della misura

Per garantire prodotti finali sicuri e riproducibili in modo costante, è necessario un più semplice e veloce monitoraggio dei dispositivi di misura, in particolare nell'industria alimentare e delle bevande. I concetti HACCP e la versione standard IFS Food 6 prevedono l'obbligo di verificare e documentare i punti di misura ad intervalli definiti.

Heartbeat è la prima tecnologia che consente di soddisfare pienamente questi requisiti per i punti di misura della portata, del livello e della temperatura ad un elevato livello di qualità - in situ e senza tempi di inattività del sistema.

Visitateci a drinktec 2017 (11-15 settembre a Monaco di Baviera, Germania) Padiglione A3, stand 322, e sperimentate queste innovazioni in prima persona. Ci auguriamo di potervi ospitare presso il nostro stand!

Download del comunicato stampa in lingua inglese

ITHERM TrustSens: L'autotaratura permanente in linea elimina il rischio di non conformità. ©Endress+Hauser

L'autotaratura permanente in linea elimina il rischio di non conformità: iTHERM TrustSens per l'industria alimentare e delle bevande.

Contatti