Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Il più piccolo trasmettitore per sensori Memosens

Liquiline Compact CM82 può essere utilizzato con sensori di pH, redox, conducibilità e ossigeno

Avete punti di misura in cui lo spazio di installazione è ristretto? Il vostro processo di produzione richiede un'elevata disponibilità di valori di misura? Abbiamo il trasmettitore perfetto per voi: Liquiline Compact CM82. La sua custodia è talmente sottile che può essere installata, insieme al sensore, in qualsiasi armatura. Pur essendo così piccolo, incorpora le più recenti tecnologie di trasmissione e può essere azionato tramite Bluetooth da qualsiasi dispositivo iOS o Android.

Sicurezza Bluetooth al massimo livello

Scaricate l'app gratuita SmartBlue dal Google Play Store o dall'App Store di Apple. Utilizzando l'app è possibile visualizzare tutti i punti di misura entro la portata Bluetooth del tablet e dello smartphone. Anche le operazioni di configurazione e diagnostica possono essere eseguite comodamente dall'app SmartBlue. Inoltre, la connessione Bluetooth è protetta contro gli accessi esterni non autorizzati, come confermato dall'Istituto tedesco Fraunhofer per la sicurezza applicata e integrata (AISEC).

Sfruttate i vantaggi di Memosens

Liquiline Compact CM82 è compatibile con tutti i trasmettitori, analizzatori e campionatori della piattaforma Liquiline. Ciò significa che è possibile utilizzare sensori dello stesso tipo in tutti i punti di misura: in particolare, possono essere collegati tutti i sensori di pH, redox, conducibilità e ossigeno con testa a innesto Memosens di colore blu. Questo consente di sfruttare i numerosi vantaggi offerti dalla tecnologia Memosens, tra cui la trasmissione pienamente affidabile dei dati e la funzionalità Plug & Play con sensori pre-tarati.

Ideale quando lo spazio di installazione è limitato

Essendo un dispositivo a due fili alimentato da loop di corrente, CM82 può essere collegato direttamente a un controllore logico programmabile (PLC) il quale può fungere da alimentatore, eliminando così la necessità di un cavo di alimentazione. Non è necessario neppure un cavo per il collegamento del sensore, poiché quest'ultimo è collegato direttamente al trasmettitore. Il risultato è un punto di misura estremamente compatto, in cui i requisiti di collegamento sono ridotti al minimo.

Mantenimento permanente della configurazione del punto di misura

Quando si parametrizza un punto di misura CM82, tutte le impostazioni vengono salvate nel dispositivo. In caso di sostituzione del sensore, il trasmettitore rimane sempre nella stessa posizione - e con esso la configurazione del punto di misura. Non è perciò necessaria una nuova parametrizzazione. Inoltre, CM82 legge tutti i dati del sensore e i dati di taratura memorizzati nella testa dei sensori Memosens. Di conseguenza, il sensore viene rilevato automaticamente in pochi secondi e il punto di misura è subito pronto per l'uso dopo un cambio di sensore.

Liquiline Compact CM82 – il più piccolo trasmettitore per sensori Memosens ©Endress+Hauser

Liquiline Compact CM82 – il più piccolo trasmettitore per sensori Memosens.

Le operazioni di configurazione e diagnostica possono essere eseguite comodamente dal tablet o dallo smartphone. ©Endress+Hauser

Utilizzando l'app SmartBlue è possibile vedere a colpo d'occhio tutti i dispositivi CM82 che si trovano entro la portata Bluetooth del tablet o dello smartphone. Anche le operazioni di configurazione e diagnostica possono essere eseguite comodamente dall'app.