Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Un accesso remoto wireless sicuro, semplice e pratico

Upgrade a Bluetooth® disponibile per tutti i dispositivi radar

Dovete effettuare la messa in servizio di un dispositivo o dare soltanto una rapida occhiata alle informazioni diagnostiche? Con l'accesso remoto via Bluetooth®, queste operazioni sono più semplici che mai. Vi basta collegare il dispositivo radar Endress+Hauser al nuovo modulo Bluetooth® e all'app SmartBlue usando un normale smartphone o tablet.

Vantaggi di Bluetooth® e dell'app SmartBlue

  • Accesso mobile rapido e comodo al dispositivo, alle informazioni diagnostiche e ai dati di processo

  • Sicurezza innanzitutto: ora potete evitare le aree pericolose o di difficile accesso utilizzando il dispositivo a distanza, fino a un raggio di oltre 10 m

  • Interfaccia utente pratica e informativa

  • Trasmissione sicura dei dati per operazioni di configurazione e manutenzione veloci e affidabili

  • Live list con le informazioni principali sulla strumentazione a supporto di una manutenzione efficiente.

Cosa serve per l'accesso remoto wireless?

Checklist per l'upgrade Bluetooth®

  • Un dispositivo radar con la revisione più aggiornata del firmware HART 7

icona_app_smart_blue ©Endress+Hauser
famiglia_levelflex ©Endress+Hauser
  • Modulo Bluetooth BT10

©Endress+Hauser

Istruzioni per l'installazione del modulo Bluetooth®

  • Uno smartphone o un tablet con la versione più recente dell'app SmartBlue

©Endress+Hauser

Sicurezza dei dati certificata dall'istituto Fraunhofer AISEC

Quando si parla di accesso remoto via Bluetooth®, la preoccupazione principale è la sicurezza. Per garantire la massima sicurezza dei dati, Endress+Hauser ha adottato le seguenti misure:

  • Il nostro modello di sicurezza è stato valutato dall'istituto Fraunhofer AISEC, che ne ha certificato il livello di sicurezza elevato

  • Utilizziamo l'algoritmo di cifratura "PAKE", ampiamente collaudato ed estremamente sicuro

  • Si tratta della stessa classe di algoritmi usata per le carte d'identità tedesche

  • Il livello di sicurezza è indipendente dalla "qualità della password"

  • La password non viene mai memorizzata

Bluetooth per l'automazione di processo ©Endress+Hauser

Curva Echo nell'app SmartBlue

Modulo Bluetooth ©Endress+Hauser

Modulo Bluetooth BT10

Modulo e dispositivo Bluetooth ©Endress+Hauser

Modulo Bluetooth collegato al dispositivo

Download