Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

113 GHz + Sulla vostra lunghezza d'onda

La frequenza radar più adatta alla specifica applicazione

Endress+Hauser completa la sua gamma di strumenti per la misura di livello con il nuovo radar di processo a 80GHz Micropilot FMR6x. Con questo strumento portiamo la nostra competenza nella misura radar alla frequenza di 113GHz, per ottimizzare in modo significativo i vostri processi. La nuova serie Micropilot dispone dei primi dispositivi con tecnologia 80GHz sviluppati secondo IEC 61508.

Vantaggi

  • Sicurezza by design e proof test SIL guidati per evitare rischi per l'impianto e rendervi la vita più facile.

  • Risultati di misura affidabili aumentano notevolmente la disponibilità e la produttività del vostro impianto.

  • Il prodotto più idoneo per evitare costi inutili e garantire risultati ottimizzati.

  • Facile progettazione e installazione per risparmiare sui costi.

  • Heartbeat Tecnology per prevenire i fermi impianto e consentire una manutenzione predittiva.

Safety by design

Tutti gli strumenti Micropilot FMR6x garantiscono misure precise e affidabili in molti processi e condizioni ambientali. Hardware e software sono sviluppati secondo IEC 61508 e certificati SIL2/SIL3. Garantiscono elevati standard di sicurezza per i vostri processi. La nuova serie FMR6x comprende:

Micropilot FMR60

Micropilot FMR62

Micropilot FMR67

Heartbeat Technology

Un valore aggiunto della nuova serie Micropilot è Heartbeat Technology: consente il funzionamento economico, efficace e sicuro dell'impianto durante l'intero ciclo di vita. Ogni punto di misura può essere verificato e documentato senza alcuna interruzione del processo.

Tecnologia a 80GHz

Micropilot con tecnologia 80GHz dispone di alcuni vantaggi: Misura stabilmente in un campo fino a 125 metri in silos contenenti solidi sfusi grazie all'emissione focalizzata e agli algoritmi dinamici. Nei liquidi, Micropilot raggiunge una precisione di ±1 millimetro. Strutture interne e ostacoli sulle pareti del serbatoio non influenzano la misura poiché lo stretto fascio di emissione non li coinvolge. Accumuli o condensa, inoltre, non incidono sull'affidabilità grazie all'innovativo design dell'antenna.

113 GHz + Sulla vostra lunghezza d'onda

Non abbiamo inventato una nuova frequenza, ciò che con ironia vogliamo sostenere è: ogni applicazione richiede la sua frequenza ideale. La nostra competenza raggiunge i 113GHzgrazie ad una gamma completa di strumenti radar per l'automazione di processo. Dobbiamo capire le esigenze dei nostri clienti a fondo, essere sulla stessa lunghezza d'onda, per poter selezionare lo strumento più idoneo.

113GHz ©Endress+Hauser