Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
SensAction opererà come una divisione del centro di competenza Endress+Hauser per la tecnologia di misura della portata con sede a Reinach, in Svizzera. "Questa tecnologia innovativa si sposa in modo eccellente con il nostro moderno portfolio di strumentazione per la misura di portata", spiega Bernd-Josef Schäfer, Amministratore Delegato di Endress+Hauser Flowtec AG. "E ci permette di ampliare ulteriormente la nostra gamma di prodotti per la misura di parametri di qualità."
I dispositivi Coriolis Endress+Hauser possono determinare non solo la portata massica, ma anche la densità. I misuratori elettromagnetici sono in grado di misurare la conducibilità associata alla portata volumetrica. "La determinazione di questi parametri fisici crea valore aggiunto diretto per il cliente", sottolinea Bernd-Josef Schäfer.
Endress+Hauser prevede di integrare gli strumenti SensAction nel proprio programma e sviluppare nuovi mercati tramite le strutture di vendita internazionali del Gruppo. Inoltre, i piani futuri prevedono di integrare la tecnologia direttamente nei misuratori di portata Endress+Hauser.
I sistemi di SensAction misurano la concentrazione di liquidi con l'ausilio di onde acustiche di superficie, ossia onde sonore ad alta frequenza: il loro comportamento può essere paragonato alle onde sismiche create dai terremoti.
Analizzando il tempo e l'ampiezza di trasmissione, possono essere misurati i parametri acustici del liquido, come la velocità dell'onda sonora, l'impedenza e la densità, per determinare rapidamente e con precisione la concentrazione. Poiché non contengono parti in movimento, i sistemi sono esenti da manutenzione e sopportano usura ed eventuali lacerazioni.
Oltre allo sviluppo e alla produzione di sistemi di misura della concentrazione, SensAction offre servizi supplementari, come ad esempio prodotti software che si basano sulla misura di laboratorio, per fornire un elevato grado di precisione e facilità d'uso. I campi chiave di applicazione per gli strumenti SensAction includono misure della concentrazione dei fluidi di processo.
L'acquisizione di SensAction avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 2017. Entrambe le parti hanno convenuto di non divulgare i dettagli della transazione. Stefan Rothballer e Michael Münch, due dei fondatori di SensAction, continueranno a gestire il business della società.
|
Dimensione del file: |
5.5 MB |
|
Nome del file: |
Endress_Hauser_SensAction_14-03-2017.zip |
Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global