Picomag: il misuratore plug-and-play intelligente per le utility
Misuratore di portata elettromagnetico in formato tascabile
Display con visibilità ottimale e campo di diagnostica
L'ampio display intuitivo permette di leggere velocemente i valori di portata, di temperatura e del totalizzatore. Gli errori di funzionamento (ad esempio riempimento parziale del tubo o superamento del limite di temperatura) sono visualizzati mediante simboli diagnostici conformi alle raccomandazioni NAMUR NE107. Lo schermo ruota automaticamente in base alla posizione di installazione, per garantire una visibilità ottimale. Infine, ma non meno importante, per richiamare e monitorare i parametri di configurazione è sufficiente "bussare" sul display con le nocche.
Configurazione wireless e messa in servizio mediante Bluetooth
La connessione Bluetooth permette di eseguire la configurazione senza cavi e di richiamare i dati entro una distanza di 10 metri anche in luoghi di installazione di difficile accesso. L'app gratuita SmartBlue di Endress+Hauser permette di utilizzare tutte le funzionalità e le funzioni diagnostiche dello strumento in modo semplice e rapido. E' possibile salvare le configurazioni del dispositivo e caricarle su un altro dispositivo Picomag. Per l'archiviazione e il trasferimento, le configurazioni possono essere esportate come file PDF.
Grazie alla sua costruzione compatta, Picomag può essere installato in qualsiasi tubo fino a 50 millimetri (2") di diametro, anche in spazi ristretti. Si può scegliere tra varie connessioni al processo, ad esempio filettatura NPT, filettatura R, filettatura interna, Tri-Clamp o Victaulic. Picomag è una soluzione economica pensata per applicazioni che richiedono un'elevata ripetibilità (±0,2% v.f.s.) e, quindi, valori di misura affidabili, ad esempio per ottenere misure corrette della portata o per ridurre i consumi energetici nel settore delle utility.
Integrazione ottimale nei sistemi grazie alla tecnologia IO-Link
Un'altra caratteristica importante è la trasmissione digitale dei dati a sistemi di controllo dei processi mediante la tecnologia IO-Link. Questo standard di comunicazione può essere utilizzato con tutti i sistemi con bus di campo tradizionali, offrendo quindi la massima flessibilità di installazione nelle infrastrutture preesistenti. Il master IO-Link permette di accedere ai dati in modo completo dalla sala di controllo. Tra gli altri vantaggi ricordiamo il trasferimento automatico dei parametri in seguito alla sostituzione dello strumento e la facilità di collegamento rispetto ai metodi di tradizionali.
Collegatevi quì per avere tutte le informazioni sul prodotto!
Leggi argomenti simili
Download
-
Picomag Inline – eBook
Date un'occhiata a questo misuratore di portata elettromagnetico plug-and-play per le utility e accedete facilmente a strumenti correlati come l'app SmartBlue, ai filmati o alle brochure.
Dimensione del file:
Nome del file:
-
Picomag Inline - Innovation brochure
Misura della portata in formato tascabile. Per la misura affidabile di liquidi conduttivi nelle utility.
Dimensione del file:
Nome del file: