Gammapilot FMG50
Il futuro della misura di livello radiometrica
Il Gammapilot FMG50 di Endress+Hauser è un punto di riferimento per gli strumenti radiometrici in termini di sicurezza, compattezza e facilità d'uso. Il nostro esperto Gerhard Jansson condividerà la sua esperienza, maturata in 35 anni di sperimentazione strumentale, nel trarre vantaggio dal primo vero trasmettitore compatto alimentato con loop a 2 fili, utilizzando un Gammapilot a temperatura ambiente fino a +80°C (+176°F) senza raffreddamento aggiuntivo, evitando i tempi di fermo macchina con la tecnologia Heartbeat Technology, sfruttando la connettività Bluetooth e molto altro ancora!
Gammapilot FMG50