Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
PROFINET Technology

PROFINET Technology

Potenziate le vostre competenze con il nostro programma di formazione PROFINET!

Questo protocollo di comunicazione avanzato è fondamentale per le moderne reti industriali, in quanto garantisce uno scambio di dati veloce e affidabile. Essendo una tecnologia basata su Ethernet, è la chiave per abilitare il vostro futuro ambiente IIoT.

Vantaggi

  • I fondamenti della tecnologia PROFINET

  • La tecnologia Ethernet-APL

  • Come impostare e configurare le reti PROFINET

  • Applicazioni pratiche in vari ambienti di automazione di processo

  • Risoluzione dei problemi e manutenzione dei sistemi PROFINET

Cosa offriamo

  • Formazione certificata sulla tecnologia PROFINET di base (2 giorni in aula)

  • Formazione per installatori PROFINET certificati PI (1,5 giorni in aula. Per ulteriori informazioni contattateci direttamente)

  • Formazione certificata PROFINET Engineer e modulo PA dell'IPI (3 giorni in aula)

Partecipate al nostro programma di formazione per diventare esperti PROFINET. Migliorate le vostre conoscenze, ottimizzate i vostri processi e rimanete all'avanguardia nel campo dell'automazione industriale!

Qualifiche

  • La formazione certificata sulla tecnologia PROFINET di base è certificata da Endress+Hauser.

  • La formazione PI Certified PROFINET Installer è certificata dall'Organizzazione PI.

  • La formazione PI Certified PROFINET Engineer and PA Module è certificata dall'Organizzazione PI.

Iscriviti ora e porta le tue competenze al livello successivo con PROFINET!

Corsi di formazione personalizzati su richiesta
Offriamo sessioni personalizzate per soddisfare le esigenze del vostro team.
Contattateci per richiedere un preventivo.
Nota: è richiesto un minimo di 6 partecipanti.

Contatti