Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Il livello di sicurezza informatica di Endress+Hauser è certificato

Endress+Hauser ottiene la certificazione di sicurezza informatica

Assicurate la vostra conformità ai requisiti di sicurezza informatica con un partner fidato.

Gli strumenti di misura e la componentistica Endress+Hauser assicurano l'affidabilità di funzionamento degli impianti di processo in innumerevoli stabilimenti di tutto il mondo. La sicurezza informatica e l'Industrial Internet of Things stanno assumendo un'importanza sempre maggiore negli stabilimenti industriali. Per fornire una prova tangibile della qualità dei nostri prodotti, abbiamo fatto testare i nostri sistemi in base ai requisiti degli standard di sicurezza più noti dei settori IT e OT, ottenendo le relative certificazioni. Per saperne di più, leggete il nostro comunicato stampa e la brochure.

Certificazione IEC 62443-4-1

Certificazione di sicurezza IEC 62443-4-1

Per offrire la migliore protezione possibile per gli stabilimenti dei propri clienti, Endress+Hauser pone già le basi della sicurezza di funzionamento durante la fase di progettazione e di sviluppo dei suoi prodotti e servizi. TÜV Rheinland ha confermato che questo processo di sviluppo dei prodotti, nonché la gestione del ciclo di vita dei prodotti medesimi, sono conformi agli standard internazionali più rigorosi rilasciandoci la certificazione IEC 62443-4-1.

Certificato

Certificato secondo ISO 27001

Certificazione della sicurezza delle informazioni ISO 27001

Endress+Hauser Digital Solutions è il competence center per l'IIoT e la digitalizzazione nel Gruppo Endress+Hauser. Questa struttura ha ottenuto la certificazione ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni. Il raggiungimento della conformità ai requisiti di questo standard internazionale è un importante traguardo per l'organizzazione, poiché ciò attesta che la sicurezza dei dati dei clienti è assicurata. In secondo luogo, un ente certificatore terzo ha confermato che il nostro sistema ha caratteristiche tali da assicurare la correttezza, l'adeguatezza e il miglioramento continuo delle nostre misure di sicurezza. (SQS)

Certificato

Netilion valutato secondo ISO 27017

Certificazione della sicurezza informatica ISO 27017

Un ente di certificazione terzo ha confermato che l'ecosistema IIoT è conforme ai requisiti della norma internazionale ISO 27017 (SQS), che comprende anche requisiti specifici per le piattaforme cloud. I servizi basati su cloud hanno molte funzionalità utili, ma, allo stesso tempo, possono aumentare la superficie di attacco delle aziende, e di conseguenza, il timore a utilizzarli. Con la certificazione ISO 27017 i clienti possono stare tranquilli: l'ecosistema Netilion è un porto sicuro per i loro dati.

Certificato

Cloud Security Alliance: Registro STAR

Cloud Security Alliance

La Cloud Security Alliance è un'organizzazione internazionale dedicata alla definizione e alla sensibilizzazione delle migliori pratiche per contribuire a garantire un ambiente di cloud computing sicuro. Netilion, l'ecosistema IIoT di Endress+Hauser, ha ottenuto il registro STAR al primo livello: Ciò implica la presentazione di un'autovalutazione basata sulla Matrice dei controlli del cloud e sul Codice di condotta CSA per la conformità al GDPR.

Iscrizione al registro