Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misura online del contenuto solido nei fanghi residui

ProRheno ottimizza i processi grazie a Valmet TS

Valmet TS è un dispositivo che consente una misurazione affidabile e precisa del contenuto solido nei fanghi residui di diversa provenienza, con necessità di manutenzione ridotta al minimo. La misurazione continua aumenta l'affidabilità complessiva degli impianti di depurazione consentendo un'ottimizzazione dei processi.

Prozessüberwachung in Echtzeit mit Valmet TS

Vantaggi

  • Ottimizzazione dei processi di neutralizzazione e decantazione primaria delle acque reflue industriali

  • Gestione dei cicli di pompaggio e di separazione di fase per l'alimentazione del decantatore statico con fanghi primari, fanghi di supero e surnatante della flottazione GUS

  • Gestione del regime e del dosaggio di sostanze chimiche nel processo di ispessimento dei fanghi tramite centrifuga, senza tratti a monte e a valle

"La misurazione precisa e continua del contenuto solido è garanzia di una gestione ottimale"

Signor Jörg Gautschi, Responsabile divisione EMSR
ProRheno AG

La richiesta

La misurazione continua del contenuto solido (TS) nei fanghi residui rappresenta una sfida importante per l'analisi online. L'elevata viscosità, la contaminazione dei sensori, la consistenza variabile e le diverse colorazioni dei fanghi limitano l'impiego dell'analisi online tradizionale a poche applicazioni.

La soluzione di Endress+Hauser

Il sensore Valmet TS simula il funzionamento di un dispositivo di misura della portata, infatti è integrato direttamente nella parete del tubo. Questa configurazione consente di mantenere invariata la sezione escludendo praticamente il rischio di intasamento. Il dispositivo misura il tempo necessario alle microonde per attraversare il condotto del processo calcolando il contenuto di TS. Utilizzato in combinazione con il dispositivo di misura della portata Promag 53 di Endress+Hauser, consente la misura costante del contenuto di TS e del carico.