Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Produzione di soluzioni tampone di pH nel laboratorio accreditato di Endress+Hauser

Potete contare su risultati affidabili

Laboratorio di pH accreditato

Endress+Hauser ha superato con successo il severo processo di accreditamento del Servizio di Accreditamento Tedesco (DAkkS) in conformità con le specifiche della norma DIN EN ISO / IEC 17025:2005. Il nostro laboratorio di taratura accreditato per la produzione di soluzioni tampone di pH soddisfa i più elevati requisiti del cliente e garantisce l'affidabilità delle misure.

Soluzioni tampone di pH per soddisfare le richieste più esigenti

La precisione di un punto di misura del pH dipende strettamente dalla giusta taratura attraverso soluzioni tampone. Endress+Hauser produce soluzioni tampone per pH con i più severi requisiti, che sono specificati con il valore reale e con una valutazione di precisione del ± 0,02. I nostri buffer sono riconducibili a materiale di riferimento standard NIST (USA) e PTB (Germania), e contengono solo agenti conservanti listati FDA. Per dimostrare la qualità elevata del buffer, sottoponiamo regolarmente il nostro prodotto a test internazionali.

Produzione certificata di soluzioni tampone per pH

DAkkS ha certificato la nostra completa produzione di buffer e concesso una licenza di taratura per il nostro laboratorio di taratura del pH a Waldheim, Germania (numero di accreditamento DAkkS: D-K-15193). L'accreditamento conferma che i valori reali e gli scostamenti delle soluzioni tampone prodotte sono determinati in modo corretto. Inoltre, siamo autorizzati a fornire la certificazione per tutti i buffer di pH prodotti, con l'obiettivo di semplificare gli audit di controllo e migliorare l'affidabilità delle procedure operative standard (SOP).

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Contatti