Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser Flow Brazil

Servizi di taratura personalizzata di strumenti di misura di portata

Da oltre 35 anni Endress+Hauser è presente sul mercato brasiliano. Con lo stabilimento di Itatiba, Endress+Hauser rafforza la sua posizione in Sud America. Il moderno stabilimento è dotato di attrezzature di produzione all'avanguardia e di un impianto di taratura di produzione all'avanguardia. 19 dipendenti producono e forniscono flussimetri per il mercato brasiliano, argentino, cileno e colombiano.

Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, assemblaggio ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, assemblaggio ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, misuratori pronti per la spedizione ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, logistica ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, serbatoi di taratura ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, banco di taratura ©Endress+Hauser
  • Amministratore delegato

    André Nucci Riesemberg

  • Anno di fondazione

    2012

  • Numero di dipendenti

    19

Il centro di produzione per la misura della portata in Brasile

  • Endress+Hauser Flow Brazil, Divisione di Itatiba è una consociata interamente controllata da Endress+Hauser Flow AG in Svizzera

  • Capacità di taratura: 1 impianto di taratura gravimetrico e volumetrica con capacità da 8 a 150 mm

  • Approvazioni: Approvals: ATEX, INMETRO, IECEx, FM, CSA C/US

  • Sistema di qualità: ISO 9001, accreditamento ISO/IEC 17025 (tarature in laboratorio). Parte di RBC (Rede Brasileira de Calibração), Sistema ambientale: ISO 14001, Sistema di sicurezza: ISO 45001

  • Produzione

Contatti

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Estrada Municipal Antonio Sesti

    600 Bairro Recreio Costa Verde

    Itatiba, SP - 13254-085 / Brasil

    Brasile

Download

    Panoramica: Endress+Hauser Flow Brazil

    Il centro di produzione per le tecnologie di misura della portata in Brasile

    Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore

    Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata