Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Kaiser Optical Systems, Inc., Ann Arbor, Michigan USA

Produzione e vendita di strumentazione e componenti della tecnologia Raman

Le nostre soluzioni sfruttano le potenti informazioni analitiche della spettroscopia Raman per aiutare i nostri clienti a comprendere, misurare e controllare i loro prodotti chimici. Da oltre 30 anni, Kaiser ha una lunga storia di successi nel settore della produzione industriale, con numerose e comprovate esperienze applicative. La tecnologia Raman di Kaiser è attualmente utilizzata in tutte le industrie chimiche, alimentari e delle bevande, del petrolio e del gas, farmaceutiche e biofarmaceutiche per ottimizzare l'efficienza dei processi e fornire prodotti di qualità. www.kosi.com

Kaiser Optical Systems, Inc. Sede ad Ann Arbor, Michigan USA ©Endress+Hauser

Kaiser Optical Systems, Inc. Sede ad Ann Arbor, Michigan USA

Ottimizzazione di uno spettrografo ©Endress+Hauser

Un operatore ottimizza uno spettrografo

Kaiser Optical Systems - I collaboratori ©Endress+Hauser

Kaiser Optical Systems - Foto dei collaboratori

Test di accettazione ©Endress+Hauser

Kaiser Optical Systems - Test di accettazione

Dae un'occhiata al video per saperne di più su Kaiser Optical Systems, Inc. e le nostre soluzioni di spettroscopia Raman

Dipendenti Kaiser in laboratorio ©Endress+Hauser

Il team del laboratorio Kaiser valuta i campioni dei clienti per la fattibilità dell'applicazione e la fluorescenza

  • Amministratore delegato

    Tim Harrison

  • Anno di fondazione

    1979

  • Numero di dipendenti

    87

Il vostro centro di competenza per la spettroscopia Raman

  • Tecnologia di controllo integrata: In modo continuo e senza soluzione di continuità, si raccolgono i dati degli spettri Raman attraverso analizzatori e sonde multiple.

  • Scalabilità dal laboratorio al processo:Mogliorare l'efficienza di processo e garantire la qualità del prodotto portando le analisi chimiche dal laboratorio al processo di produzione.

  • Soluzioni di campionamento per una moltitudine di applicazioni: Guadagnare stabilità di misura a lungo termine per il monitoraggio chimico, polimerico, farmaceutico e in situ dei bioprocessi (coltura cellulare, fermentazione, downstream, applicazioni di laboratorio e GMP).

  • Campionamento per tutti i tipi di prodotti: Permettete l'analisi chimica di solidi, liquidi e gas in qualsiasi ambiente di installazione con le nostre sonde di campionamento a fibra ottica.

  • Robusti sistemi di conformità e di gestione: Garantire una transizione senza soluzione di continuità alla cGMP grazie all'unico produttore di strumenti Raman ad essere conforme a ISO:9001:2015 e certificato ISO14001:2015, e ANSI Z10-2012.