Picomag

La misura di portata intelligente e resistente in formato tascabile

Picomag di Endress+Hauser è il misuratore di portata ideale per l'acqua e i fluidi simili all'acqua che scorrono nei circuiti di servizio. Rileva la portata di fluidi elettricamente conduttivi e, simultaneamente, anche la temperatura di processo. Grazie alla semplice messa in servizio mediante Bluetooth e l'app SmartBlue gratuita, Picomag si adatta perfettamente anche nel caso di spazi ristretti.

Vantaggi

  • Misura simultanea di portata e temperatura

  • Display a colori da 1.4", intuitivo e con testi estesi

  • Messa in servizio rapida, anche in luoghi di difficile accesso, grazie alla connessione Bluetooth

  • 2 uscite e ingressi liberamente configurabili (IO-Link, uscita in corrente (4–20 mA), uscita a impulsi/contatto, uscita in tensione (2-10 V), ingresso contatto)

Picomag è una soluzione vantaggiosa per tutte le applicazioni semplici che richiedono la misura e il monitoraggio della portata per fluidi come l'acqua o simili. Offre tecnologia di misura multivariabile e affidabile con operatività e integrazione di sistema estremamente semplici e a un prezzo molto interessante.

Presentazione del prodotto Picomag

Picomag Descrizione del processo Messa in servizio